- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Stahovací spony
- Západkové uzávěry
- K1481
Spínače ze zinku
- K1646
Bowdenová lanka
- K1651
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné
- K1851
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
- K1850
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
- K1652
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, zaskakovací
- K2010
Západkový uzávěr z plastu s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K2011
Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K1653
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem
- K1654
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné
- Západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1850Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4401. Provedení: broušeno a leštěno nebo matně pískováno.Upozornění:Díky zapuštěnému úchytu jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů. K dispozici ve dvou různých velikostech pro různé tloušťky křídel dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. K zavírání se používá jeden klíč, každý zámek lze otevřít stejným klíčem. Předpjatý úchyt zabraňuje klepání.
Max. krouticí moment pro dotažení šroubů: 2,4 Nm.
Provedení A: zamykatelné Provedení B: nezamykatelnéZpùsob ovládání:Tahem za úchyt se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Uzávěr lze ovládat i ze zadní strany.Použití:- Automobilový průmysl - Konstrukce strojů - Výroba člunů a lodí - Letectví a kosmonautika - Nábytkářský průmysl - Obytné vozy a karavany - Lékařská technikaMontáž:1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku. 2. Umístění montážního úhelníku. 3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážních dílů.Rozsah dodávkyMontážní držák a k němu náležející šrouby (M4) a montážní úhelník nejsou součástí dodávky. Zamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky. Odkaz na výkres:1) Křídlo dveří 2) Rám 3) Úchyt 4) Montážní úhelník 5) Výška montážního držáku (viz tabulka H7) 6) Montážní výřez Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1850.1102356044 | A | uzamykatelné | leštěný | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 | | | 2 116,69 CZK | | K1850.1112356044 | A | uzamykatelné | leštěný | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 | | | 2 116,69 CZK | | K1850.1102356055 | A | uzamykatelné | matně otryskaný | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 | | | 2 116,69 CZK | | K1850.1112356055 | A | uzamykatelné | matně otryskaný | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 | | | 2 116,69 CZK | |
Objednací číslo | L | L1 | L2 | L3 | F=přídržná síla (N) | Síla v tahu F1 N | Rozsah teplotních hodnot °C | S=tloušťka dveřního křídla v mm | Šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1850.1102356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 2 116,69 CZK | | K1850.1112356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 2 116,69 CZK | | K1850.1102356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 2 116,69 CZK | | K1850.1112356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 2 116,69 CZK | |
|
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1850.1002356044 | B | nelze zamykat | leštěný | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 | | | 1 786,64 CZK | | K1850.1012356044 | B | nelze zamykat | leštěný | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 | | | 1 786,64 CZK | | K1850.1002356055 | B | nelze zamykat | matně otryskaný | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 | | | 1 786,64 CZK | | K1850.1012356055 | B | nelze zamykat | matně otryskaný | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 | | | 1 786,64 CZK | |
Objednací číslo | L | L1 | L2 | L3 | F=přídržná síla (N) | Síla v tahu F1 N | Rozsah teplotních hodnot °C | S=tloušťka dveřního křídla v mm | Šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1850.1002356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 1 786,64 CZK | | K1850.1012356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 1 786,64 CZK | | K1850.1002356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 1 786,64 CZK | | K1850.1012356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 1 786,64 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|