- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Stahovací spony
- Západkové uzávěry
- K1481
Spínače ze zinku
- K1646
Bowdenová lanka
- K1651
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné
- K1851
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
- K1850
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
- K1652
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, zaskakovací
- K2010
Západkový uzávěr z plastu s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K2011
Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K1653
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem
- K1654
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné
- Západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1652Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, zaskakovací |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Uzávěr PC/ABS.
Pružina z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Uzávěr černý. Pružina, bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkové uzávěry jsou určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů. K dispozici ve třech různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří.
Vznětlivost: v seznamu uvedeno UL94-HB.Zpùsob ovládání:Posunutím rukojeti se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří pomocí pružiny.Použití:- Automobilový průmysl - Lékařská technika - Strojírenství - Výroba přístrojů - Průmyslové skříněMontáž:1. Montážní výřez bez otřepů zhotovte podle náčrtku. 2. Zatlačte přední část uzávěru do výřezu a zatlačte jej dopředu. 3. Stisknutím dolů uzávěr zajistěte.Odkaz na výkres:1) Rám 2) Křídlo dveří 3) Montážní výřez 4) Směr ovládání 5) Uzávěr 6) Pružina Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | B1 | H | H1=celková přídržná plocha | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Max. provozní zatížení v N | Rozsah teplotních hodnot °C | S=tloušťka dveřního křídla v mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1652.211060 | A | 6 | 4,4 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 6,1 | 4,57 | 15,9 | 12,75 | 5 | 8,33 | 4,8 | max. 0,1 | 25 | -40 do 60 | 0,6 | | | 94,95 CZK | | K1652.215090 | B | 9,5 | 7,8 | 15,5 | 2,65 | 2,1 | 9,1 | 8,2 | 22,5 | 19,05 | 6,3 | 12,7 | 6,4 | max. 0,1 | 90 | -40 do 60 | 0,8 | | | 77,51 CZK | | K1652.222160 | C | 16,5 | 14 | 23,1 | 4,5 | 2,6 | 13,6 | 14,3 | 36 | 30 | 10,3 | 22,2 | 9,5 | max. 0,1 | 130 | -40 do 60 | 1 | | | 88,09 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|