Stahovací spony, západkové uzávěry
Upínací uzávěry, západkové uzávěry, blokovací uzávěry
Západkové a blokovací uzávěry slouží jako jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a°kontejnery při konstrukci strojů, zařízení, agregátů a°nádrží.
Západkové uzávěry jsou určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek, krytů, zásuvek a poklopů. Dveře lze zavřít pomocí západkové funkce jednoduchým přitlačením, což umožňuje bezpečné uzamčení. Západkové uzávěry se používají uvnitř i venku při stavbě člunů, lodí, v dopravě a také v obalovém průmyslu, lékařské technice a automobilovém průmyslu.
Upínací uzávěry společnosti KIPP
Upínací uzávěry jsou mechanická zařízení, která se používají k bezpečnému a pevnému spojení dvou předmětů. Často se používají k zajištění spojení, kde je vyžadována vysoká přídržná síla a rychlé odblokování. Oblasti použití upínacích uzávěrů jsou rozmanité a závisí na konkrétních požadavcích dané aplikace. Nabízejí jednoduchý a účinný způsob bezpečného připojení a zabezpečení objektů.
Upínací uzávěry se obvykle skládají ze dvou hlavních součástí, a to z uzamykacího mechanismu a protidesky. Uzamykací mechanismus může mít různou podobu, včetně páček, přepínačů nebo západek. Protideska je připevněna k předmětu, který má být zajištěn, zatímco zajišťovací mechanismus je připevněn k druhému předmětu.
V sortimentu KIPP jsou nabízeny následující upínací uzávěry:
- Upínací uzávěry s upínacím třmenem
- Upínací uzávěry s pružinovým třmenem
- Upínací uzávěr z nerezové oceli DIN 3133
- Nastavitelné upínací uzávěry
- Nastavitelné upínací uzávěry v těžkém provedení nebo s otvory pro přišroubování (viditelné a skryté)
Západkové uzávěry
Západkové uzávěry snadno a rychle uzavřou různé objekty. Nabízejí např. pohodlné řešení pro bezpečné zamykání dveří.
Konstrukce západkových uzávěrů je vhodná zejména pro výrobní prostory se silnými otřesy a vibracemi.
Obsluha je velmi jednoduchá. Stisknutím západkového uzávěru jej zavřete. Jediný rozdíl je ve způsobu otevírání jednotlivých západkových uzávěrů.
Západkové uzávěry od společnosti KIPP lze otevřít následujícím způsobem:
- Stisknutím a otočením
- Stisknutím a tažením
- Šoupáním a tažením
- Tažením
Provedení a vlastnosti
Západkové uzávěry se liší nejen typem otvoru, ale také různými modely. Široká paleta modelů znamená, že existuje mnoho možností použití západkového uzávěru jako uzamykacího systému. Každé provedení má zvláštní vlastnosti, které jsou více či méně vhodné pro pozdější použití. Při výběru západkového uzávěru byste proto již měli mít na paměti přibližný profil požadavku.
Západkové uzávěry s úchytem
Západkové uzávěry s úchytem jsou ideální pro tenké dveře s tloušťkou dveřního křídla od 0,6 mm do 1 mm.
Lze je instalovat rychle a bez použití nářadí. Za tímto účelem jednoduše zasuňte uzávěr do výřezu a zatlačte jej dopředu. K otevření dveří se musí západka zatlačit do strany a poté zatáhnout. Zabudovaná pružina vrací zámek do původní polohy a umožňuje zavřít dveře pouhým zatlačením.
Západkové uzávěry se sklopným úchytem
Západkové uzávěry se sklopným úchytem mají tu výhodu, že je lze instalovat do objektů, jako jsou klapky a podobně. Po sklopení úchytu již nevyčnívá. Plastový uzávěr je napnutý pružinou, která zabraňuje jejímu sklopení v případě nárazu nebo vibrací. Západkový uzávěr se sklopným úchytem je k dispozici také s integrovaným zámkem. Tento typ západkového uzávěru je vhodný pro tloušťky dveřních křídel od 2 mm do 22 mm a zabraňuje neoprávněnému otevření objektu.
Západkové uzávěry s tlačítkem
Západkové uzávěry s knoflíky lze použít pro tloušťky dveřních křídel od 1,2 mm do 19 mm. Jsou k dispozici ve dvou provedeních.
Protože je knoflík v jedné rovině s krytem, je třeba nejprve stisknout knoflík, aby se obě provedení otevřela a vysunula.
Nyní stačí jen zatáhnout za západkové uzávěry s hlavou, aby se dvířka / klapka otevřela. K odemknutí nebo otevření objektu je třeba otočit západkovým uzávěrem otočnou hlavou.
Chcete-li objekt zavřít, jednoduše jej stiskněte. Západkový uzávěr se zaklapne a bezpečně uzavře. Stisknutím tlačítka se zasune a je v jedné rovině s krytem.
Blokovací uzávěry
Blokovací uzávěry jsou mechanická zařízení, která se používají k zajištění a uzamčení dveří, klapek nebo jiných pohyblivých částí. Skládají se ze zajišťovací západky, která zapadá do vybrání nebo západky a zabraňuje pohybu dílu.
Blokovací uzávěry KIPP jsou k dispozici ve čtyřech provedeních ovládání.
- Nelze zamykat
- Uzamykatelné klíčem (euroklíč 5333)
- Zamykatelné se čtyřhranem 8 mm
- Uzamykatelné klíčem s motýlkem 5 mm (dodává se s motýlkovým klíčem)
Motýlkový klíč je speciální typ klíče, který se často používá v mechanických zámkových systémech. Vyznačuje se charakteristickým vzhledem se dvěma rovnoběžnými výčnělky po obou stranách klíče. Přesné vyfrézování oblastí výčnělků vytváří jedinečnou kombinaci, která jasně přiřazuje klíč ke konkrétnímu zámku.
Do této kategorie patří kromě blokovacích uzávěrů také nouzové otevírání. Nouzové otvírače jsou speciální zařízení vyvinutá k otevírání blokovacích uzávěrů v nouzových situacích, kdy není možné normální odblokování. Často se používají k rychlému přístupu do uzamčených místností.