PC/ABS.
Provedení
černé, pochromované, bílé nebo béžové.
Upozornění
Díky zapuštěnému tlačítku jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů.
Montážní úhelník slouží jako doraz, pokud není k dispozici vhodná uzavírací plocha.

Vznětlivost: v seznamu uvedeno UL94-HB.
Max. krouticí moment pro zašroubování matice: 4,2 Nm.
Způsob ovládání
Není-li aktivováno, je tlačítko v jedné rovině s pouzdrem. Stiskem ovládacího prvku tlačítko vyskočí a zámek lze otevřít otočením doleva nebo doprava.
Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte nefunkční stav.
Použití
- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl
Montáž
1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Umístění montážního úhelníku
3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážní matice.
Rozsah dodávky
Montážní matice a montážní úhelník jsou součástí dodávky. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Tlačítko
2) Vodicí čep proti pootočení
3) Křídlo dveří
4) Rám
5) Montážní matice
6) Pouzdro
7) Montážní úhelník
8) Pro vodicí čep (volitelně)
9) Výřez proti pootočení (volitelně)
10) Montážní výřez
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili