Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné
K1654

Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:PC/ABS.Provedení: černé, pochromované, bílé nebo béžové.Upozornění:Díky zapuštěnému tlačítku jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů.
Montážní úhelník slouží jako doraz, pokud není k dispozici vhodná uzavírací plocha.

Vznětlivost: v seznamu uvedeno UL94-HB.
Max. krouticí moment pro zašroubování matice: 4,2 Nm.
Zpùsob ovládání:Není-li aktivováno, je tlačítko v jedné rovině s pouzdrem. Stiskem ovládacího prvku tlačítko vyskočí a zámek lze otevřít otočením doleva nebo doprava.
Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte nefunkční stav.
Použití:- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl
Montáž:1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Umístění montážního úhelníku
3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážní matice.
Rozsah dodávkyMontážní matice a montážní úhelník jsou součástí dodávky. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky. Odkaz na výkres:
1) Tlačítko
2) Vodicí čep proti pootočení
3) Křídlo dveří
4) Rám
5) Montážní matice
6) Pouzdro
7) Montážní úhelník
8) Pro vodicí čep (volitelně)
9) Výřez proti pootočení (volitelně)
10) Montážní výřez
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1654 Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné 261 kB

Výkresy

Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
AB

B1B2B3B4B5DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADPřís.CenaObjednat
K1654.247400černá284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 604,89 CZK
K1654.247401chromováno284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 910,91 CZK
K1654.247402bílá284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 604,89 CZK
K1654.247403béžová284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 604,89 CZK
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
LL1L2L3L4TT1Max. provozní
zatížení
v N
Rozsah teplotních
hodnot
°C
S=tloušťka dveřního
křídla v mm
CADPřís.CenaObjednat
K1654.247400černá39,8734,427,21518,5133310-30 do 601,2-19 604,89 CZK
K1654.247401chromováno39,8734,427,21518,5133310-30 do 601,2-19 910,91 CZK
K1654.247402bílá39,8734,427,21518,5133310-30 do 601,2-19 604,89 CZK
K1654.247403béžová39,8734,427,21518,5133310-30 do 601,2-19 604,89 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33