- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- K0709
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek
- K0710
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
- K0711
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
- K1934
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice
- K1935
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
- K0731
Vidlicové klouby s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
- K1139
Pružinové sklápěcí čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752
- K1454
Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
- K1455
Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice
- K1456
Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice
- K2144
Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B
- K0732
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
- K0733
Vidlicové klouby DIN 71752
- K1459
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
- K1460
Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
- K0734
Úhlové klouby DIN 71802
- K0734
Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou
- K0712
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
- K0713
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
- K0127
Kloubová oka
- K0714
Pojistné třmeny pro kulové pánve DIN 71805
- K1136
Závlačky DIN EN ISO 1234
- K1137
Pružinový konektor podle DIN 11024
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K0715
Axiální klouby podle DIN 71802
- K1936
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné
- K0716
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K0717
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K0718
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0719
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0720
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0721
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0722
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0723
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K1324
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, podobné DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2084Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, úzké... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 6-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 17 kovaná zušlechtěná ocel. Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná a tvrdě chromovaná. Ložisková pánev je z ložiskové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady E. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | Materiál základní těleso | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | K | L | L1 | α | SW | Nosnosti dynamicky kN | Nosnosti staticky kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2084.06 | pravý závit | automatová ocel | 30 | 21 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 6 | 4,4 | 10 | 11 | 40,5 | 13 | 11 | 3,6 | 8,15 | | | 249,96 CZK | | K2084.08 | pravý závit | automatová ocel | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 15 | 48 | 15 | 14 | 5,85 | 12,9 | | | 267,41 CZK | | K2084.10 | pravý závit | automatová ocel | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 12 | 17 | 8,65 | 17,6 | | | 283,43 CZK | | K2084.10125 | pravý závit | automatová ocel | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 12 | 17 | 8,65 | 17,6 | | | 283,43 CZK | | K2084.12 | pravý závit | automatová ocel | 50 | 34 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 11 | 19 | 11,4 | 24,5 | | | 316,60 CZK | | K2084.12125 | pravý závit | automatová ocel | 50 | 34 | 6,5 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 11 | 19 | 11,4 | 24,5 | | | 316,60 CZK | | K2084.17 | pravý závit | zušlechtěná ocel | 67 | 46 | 10 | 17 | M16x2,0 | 24 | 30 | 14 | 14 | 25 | 34 | 90 | 10 | 27 | 22,4 | 45 | | | 466,18 CZK | | K2084.20 | pravý závit | zušlechtěná ocel | 77 | 53 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 35 | 16 | 16 | 29 | 40 | 103,5 | 9 | 32 | 31,5 | 60 | | | 733,30 CZK | | K2084.25 | pravý závit | zušlechtěná ocel | 94 | 64 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 20 | 20 | 35,5 | 48 | 126 | 7 | 36 | 51 | 83 | | | 973,54 CZK | | K2084.30 | pravý závit | zušlechtěná ocel | 110 | 73 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 22 | 22 | 40,7 | 56 | 146,5 | 6 | 41 | 66,5 | 110 | | | 1 337,34 CZK | | K2084.061 | levý závit | automatová ocel | 30 | 21 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 6 | 4,4 | 10 | 11 | 40,5 | 13 | 11 | 3,6 | 8,15 | | | 249,96 CZK | | K2084.081 | levý závit | automatová ocel | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 15 | 48 | 15 | 14 | 5,85 | 12,9 | | | 267,41 CZK | | K2084.101 | levý závit | automatová ocel | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 12 | 17 | 8,65 | 17,6 | | | 283,43 CZK | | K2084.101251 | levý závit | automatová ocel | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 12 | 17 | 8,65 | 17,6 | | | 283,43 CZK | | K2084.121 | levý závit | automatová ocel | 50 | 34 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 11 | 19 | 11,4 | 24,5 | | | 316,60 CZK | | K2084.121251 | levý závit | automatová ocel | 50 | 34 | 6,5 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 11 | 19 | 11,4 | 24,5 | | | 316,60 CZK | | K2084.171 | levý závit | zušlechtěná ocel | 67 | 46 | 10 | 17 | M16x2,0 | 24 | 30 | 14 | 14 | 25 | 34 | 90 | 10 | 27 | 22,4 | 45 | | | 466,18 CZK | | K2084.201 | levý závit | zušlechtěná ocel | 77 | 53 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 35 | 16 | 16 | 29 | 40 | 103,5 | 9 | 32 | 31,5 | 60 | | | 733,30 CZK | | K2084.251 | levý závit | zušlechtěná ocel | 94 | 64 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 20 | 20 | 35,5 | 48 | 126 | 7 | 36 | 51 | 83 | | | 973,54 CZK | | K2084.301 | levý závit | zušlechtěná ocel | 110 | 73 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 22 | 22 | 40,7 | 56 | 146,5 | 6 | 41 | 66,5 | 110 | | | 1 337,34 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|