- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- K0709
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek
- K0710
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
- K0711
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
- K1934
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice
- K1935
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
- K0731
Vidlicové klouby s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
- K1139
Pružinové sklápěcí čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752
- K1454
Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
- K1455
Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice
- K1456
Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice
- K0732
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
- K0733
Vidlicové klouby DIN 71752
- K1459
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
- K1460
Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
- K0734
Úhlové klouby DIN 71802
- K0734
Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou
- K0712
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
- K0713
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
- K0127
Kloubová oka
- K0714
Pojistné třmeny pro kulové pánve DIN 71805
- K1136
Závlačky DIN EN ISO 1234
- K1137
Pružinový konektor podle DIN 11024
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K0715
Axiální klouby podle DIN 71802
- K1936
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné
- K0716
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K0717
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K0718
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání
- K0719
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání
- K0720
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0721
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0722
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0723
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K1324
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, podobné DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0734Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Úhlové klouby jsou rohové spoje pro přenos síly a slouží jako spojovací prvek pro pohyblivé díly. Úhlové klouby s těsnicí krytkou se používají speciálně v problematických okolních podmínkách (prach, maziva atd.). Meziprostor mezi kulovou pánví a kuličkovým čepem je zde zakrytý těsnicí krytkou a uzavřený. Materiál:Nerezová ocel 1.4305.
Těsnění neopren.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Levotočivý závit se vztahuje na rozměr D2.Teplotní rozsah:-30 °C až +110 °C. Teplota při krátkodobém používání max. 140 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0734.108051 | CS | levý závit | nerezová ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 347,49 CZK | | K0734.108052 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 304,02 CZK | | K0734.110061 | CS | levý závit | nerezová ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 368,94 CZK | | K0734.110062 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 346,06 CZK | | K0734.113081 | CS | levý závit | nerezová ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 426,14 CZK | | K0734.113082 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 382,10 CZK | | K0734.116101 | CS | levý závit | nerezová ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 804,80 CZK | | K0734.116102 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 744,46 CZK | | K0734.116121 | CS | levý závit | nerezová ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 944,09 CZK | | K0734.116122 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 786,50 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|