- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- K0709
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek
- K0710
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
- K0711
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
- K1934
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice
- K1935
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
- K0731
Vidlicové klouby s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
- K1139
Pružinové sklápěcí čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752
- K1454
Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
- K1455
Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice
- K1456
Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice
- K2144
Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B
- K0732
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
- K0733
Vidlicové klouby DIN 71752
- K1459
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
- K1460
Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
- K0734
Úhlové klouby DIN 71802
- K0734
Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou
- K0712
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
- K0713
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
- K0127
Kloubová oka
- K0714
Pojistné třmeny pro kulové pánve DIN 71805
- K1136
Závlačky DIN EN ISO 1234
- K1137
Pružinový konektor podle DIN 11024
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K0715
Axiální klouby podle DIN 71802
- K1936
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné
- K0716
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K0717
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K0718
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0719
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0720
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0721
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0722
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0723
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K1324
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, podobné DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1456Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0718 nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice DIN 71752. Zajištění se provádí pomocí závlaček.
Závlačka slouží jako pojistný prvek pro čep. V kombinaci s vhodnou vidlicovou hlavicí vznikne plně funkční vidlicový kloub.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1456.004100 | ocel | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 23,45 CZK | | K1456.005123 | ocel | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 20,59 CZK | | K1456.006153 | ocel | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 20,88 CZK | | K1456.008195 | ocel | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 24,60 CZK | | K1456.010245 | ocel | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 25,45 CZK | | K1456.012295 | ocel | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 36,04 CZK | | K1456.014325 | ocel | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 38,32 CZK | | K1456.016382 | ocel | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 39,75 CZK | | K1456.020470 | ocel | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 60,63 CZK | | K1456.025590 | ocel | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 164,74 CZK | | K1456.028632 | ocel | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 | | | 460,17 CZK | | K1456.030590 | ocel | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 269,41 CZK | | K1456.030682 | ocel | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 | | | 211,93 CZK | | K1456.035765 | ocel | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 | | | 374,95 CZK | | K1456.040900 | ocel | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 | | | 1 575,00 CZK | | K1456.042900 | ocel | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 | | | 2 040,61 CZK | | K1456.0501030 | ocel | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 | | | 2 704,70 CZK | | K1456.104100 | nerezová ocel | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 26,88 CZK | | K1456.105123 | nerezová ocel | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 31,46 CZK | | K1456.106153 | nerezová ocel | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 34,32 CZK | | K1456.108195 | nerezová ocel | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 42,04 CZK | | K1456.110245 | nerezová ocel | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 50,05 CZK | | K1456.112295 | nerezová ocel | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 79,22 CZK | | K1456.114325 | nerezová ocel | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 92,95 CZK | | K1456.116382 | nerezová ocel | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 84,66 CZK | | K1456.120470 | nerezová ocel | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 131,85 CZK | | K1456.125590 | nerezová ocel | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 847,42 CZK | | K1456.130590 | nerezová ocel | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 935,51 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|