Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
K0711

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací díl zušlechtěná ocel.
Čelist a pánvička z oceli.
Matice ze zušlechtěné oceli.
Kontramatice (EN 24035) ocel, jakost 8.8.
pružina z nerezové oceli.
Provedení: Spojovací díl chem. nitridovaný, černý.
Spojovací díl a pánvička, zušlechtěno a fosfátováno.
Matice fosfátovaná.
Kontramatice černá.
Upozornění:

Zásuvné rychlospojky nastavitelné v axiálním směru bez vůle s vyrovnáním úhlové a radiální odchylky pro mnohostranné možnosti aplikace a použití, např. u nevyrovnaných přímočarých pohybů. Kompaktní konstrukce bez volných konstrukčních dílů. Montáž popř. demontáž se provádí pomocí T-drážky, manuální dodatečné nastavení odpadá.
Zásuvnou rychlospojku lze spojit se všemi běžnými pneumatickými a hydraulickými zvedacími válci připojovacím závitem.

Spojka nepřenáší krouticí momenty.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0711 Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek 221 kB

Výkresy

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Vyrovnání úhlového
zapuštění
X max.
Povolené namáhání
v tahu a tlakové zatížení
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 1 387,96 CZK
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 1 502,36 CZK
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 2 025,45 CZK
K0711.101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 2 025,45 CZK
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 2 047,19 CZK
K0711.121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 2 047,19 CZK
K0711.16M166032121342634624555462718118 2 870,01 CZK
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 2 870,01 CZK
K0711.20M206032129422634625355462718130 2 892,60 CZK
K0711.201M20x1,56032129422634625355462718130 2 892,60 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33