- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- K0709
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek
- K0710
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
- K0711
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
- K1934
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice
- K1935
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
- K0731
Vidlicové klouby s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
- K1139
Pružinové sklápěcí čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752
- K1454
Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
- K1455
Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice
- K1456
Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice
- K0732
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
- K0733
Vidlicové klouby DIN 71752
- K1459
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
- K1460
Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
- K0734
Úhlové klouby DIN 71802
- K0734
Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou
- K0712
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
- K0713
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
- K0127
Kloubová oka
- K0714
Pojistné třmeny pro kulové pánve DIN 71805
- K1136
Závlačky DIN EN ISO 1234
- K1137
Pružinový konektor podle DIN 11024
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K0715
Axiální klouby podle DIN 71802
- K1936
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné
- K0716
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K0717
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K0718
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0719
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0720
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0721
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0722
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0723
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K1324
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, podobné DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0734Úhlové klouby DIN 71802 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Levotočivý závit se vztahuje na rozměr D2.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Provedení | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0734.0805 | C | pravý závit | ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 38,90 CZK | | K0734.1006 | C | pravý závit | ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 45,76 CZK | | K0734.1308 | C | pravý závit | ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 62,06 CZK | | K0734.1610 | C | pravý závit | ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 92,66 CZK | | K0734.1612 | C | pravý závit | ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 106,39 CZK | | K0734.1914 | C | pravý závit | ocel | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 206,78 CZK | | K0734.1916 | C | pravý závit | ocel | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 272,27 CZK | | K0734.080501 | C | levý závit | ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 48,62 CZK | | K0734.100601 | C | levý závit | ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 52,91 CZK | | K0734.130801 | C | levý závit | ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 71,21 CZK | | K0734.161001 | C | levý závit | ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 114,97 CZK | | K0734.161201 | C | levý závit | ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 128,99 CZK | | K0734.191401 | C | levý závit | ocel | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 250,54 CZK | | K0734.191601 | C | levý závit | ocel | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 300,87 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0734.080351 | CS | pravý závit | ocel | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | 74,36 CZK | | K0734.08051 | CS | pravý závit | ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 44,62 CZK | | K0734.10061 | CS | pravý závit | ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 50,05 CZK | | K0734.13081 | CS | pravý závit | ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 66,07 CZK | | K0734.16101 | CS | pravý závit | ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 96,95 CZK | | K0734.16121 | CS | pravý závit | ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 112,11 CZK | | K0734.19141 | CS | pravý závit | ocel | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 215,36 CZK | | K0734.19161 | CS | pravý závit | ocel | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 284,00 CZK | | K0734.080511 | CS | levý závit | ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 52,05 CZK | | K0734.100611 | CS | levý závit | ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 58,34 CZK | | K0734.130811 | CS | levý závit | ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 76,08 CZK | | K0734.161011 | CS | levý závit | ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 121,84 CZK | | K0734.161211 | CS | levý závit | ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 131,85 CZK | | K0734.191411 | CS | levý závit | ocel | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 260,83 CZK | | K0734.191611 | CS | levý závit | ocel | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 311,17 CZK | | K0734.08052 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 312,03 CZK | | K0734.10062 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 349,78 CZK | | K0734.13082 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 369,80 CZK | | K0734.16102 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 662,95 CZK | | K0734.16122 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 702,99 CZK | | K0734.080521 | CS | levý závit | nerezová ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 321,46 CZK | | K0734.100621 | CS | levý závit | nerezová ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 367,22 CZK | | K0734.130821 | CS | levý závit | nerezová ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 388,67 CZK | | K0734.161021 | CS | levý závit | nerezová ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 696,12 CZK | | K0734.161221 | CS | levý závit | nerezová ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 738,17 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|