Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5osý nástavbový upínací modul UNILOCK velikost systému 80 mm
K0963

5osý nástavbový upínací modul UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli pro zušlechtění.
Upínací čepy z cementační oceli
Provedení: Základní těleso a upínací čep oxidovány,
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé nástavbové moduly UNILOCK slouží ke zvýšení základních modulů a zvyšujících nástaveb. Podle situace při upínání lze kombinací základního a nástavbového modulu dosáhnout optimální výšky upnutí.Na vyžádání:S pojistkou proti protočeníZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0963 5osý nástavbový upínací modul UNILOCK velikost systému 80 mm 245 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

5osý nástavbový upínací modul UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp provedeníHSWUtahovací
moment
max. Nm
Zatahovací síla
kN
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0963.120750bez pojistky proti protočení75615152,64 15 158,00 CZK
K0963.121000bez pojistky proti protočení100615153,78 15 964,00 CZK
K0963.121250bez pojistky proti protočení125615154,62 17 108,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33