Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5 osé lícované šrouby UNILOCK velikost systému 80 mm
K0970

5 osé lícované šrouby UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Povrch kalený.
Zalícování broušeno.
Upozornění:5osé lícované šrouby UNILOCK se hodí k upínání a polohování upínacích čepů pro upevnění obrobku. Dodatečně slouží k ustavení polohy a upevnění základních modulů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0970 5 osé lícované šrouby UNILOCK velikost systému 80 mm 123 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

5 osé lícované šrouby UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0970.1205012M1217,96250221075 1 195,22 CZK
K0970.1605516M1620,970552410100 1 195,22 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33