Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5 osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm
K0966

5 osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová nástrojová ocel.Provedení: jednodílné.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobků.
Pomocí lícovaných šroubů UNILOCK pro upevnění obrobku se obrobky ustaví do polohy a sešroubují s redukčním adaptérem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0966 5 osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm 125 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

5 osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2D3HH1CADPřís.CenaObjednat
K0966.50116111640215020 9 022,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33