Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm
K1868

UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:Díky UNILOCK 5osému základnímu modulu VARIO jsou možné flexibilní polohy při upínání obrobků a přípravků.
Základní modul VARIO lze upevnit pomocí lišty v patce s jedním nebo dvěma upínacími čepy UNILOCK. Pokud se použijí dva upínací čepy, je lišta vedena mezi upínacími čepy a lze ji posouvat jen ve směru upínacích čepů dopředu nebo dozadu. Při použití jen jednoho upínacího čepu UNILOCK lze základní modul VARIO volně otočný. Poloha se upíná pomocí základního šroubu se šestihrannou hlavou. Takto lze docílit variabilních roztečí. Tento základní modul se často používá jako třetí nebo čtvrtý upínací bod.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Velikost průběžného upínacího šroubu u 5osého modulového upínacího systému 80 a kompatibilita s pneumatickým modulovým upínacím systémem zaručují nejrůznější kombinace možností použití.
Technické údaje:- Zatahovací síla 15 kN.
- Utahovací moment 15 Nm.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
Přednosti:- Přestavitelný, flexibilně použitelný základní modul.
- Mechanické ovládání.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké zatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.
Příslušenství:Upínací čep K0967, K0968, K0969, K1471.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1868 UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm 288 kB

Výkresy

UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

BHSWUtahovací
moment
max. Nm
Zatahovací síla
kN
CADPřís.CenaObjednat
K1868.1359812501359812561515 35 750,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33