Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5 osý adaptér pro ploché opěrky UNILOCK velikost systému 80 mm
K0965

5 osý adaptér pro ploché opěrky UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso nerezavějící nástrojová ocel.
Upínací čep cementační ocel.
Provedení: Základní těleso - funkční plochy kaleny a broušeny.
Upínací čep oxidován. Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé adaptéry pro ploché opěrky UNILOCK jsou vhodné k upínání obrobků, které je třeba obrábět kolem dokola. Obrobky jsou volně přístupné bez rušivých hran upínacích prvků. Obrobky se přišroubují zespodu pomocí šroubu s válcovou hlavou na ozubení ploché opěrky. Adaptéry pro ploché opěrky lze namontovat přímo na základní moduly s pojistkou proti protočení nebo dodatečně na nástavbový modul H 75 mm s pojistkou proti protočení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0965 5 osý adaptér pro ploché opěrky UNILOCK velikost systému 80 mm 227 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

5 osý adaptér pro ploché opěrky UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K0965.2007510viz výkres 10 608,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33