Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5 osé lícované šrouby UNILOCK pro upevnění obrobku velikost, systému 80 mm
K0971

5 osé lícované šrouby UNILOCK pro upevnění obrobku velikost,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Povrch kalený.
Zalícování broušeno.
Upozornění:5osé lícované šrouby UNILOCK pro upevnění obrobku se hodí k upínání a polohování obrobků. Pomocí upínacího čepu pro upevňování obrobků se tyto lícované šrouby přišroubují přímo na obrobek a připevní na základní či nástavbové moduly. Závit pro zašroubování slouží k upevnění a k polohování obrobku. Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0971 5 osé lícované šrouby UNILOCK pro upevnění obrobku velikost, systému 80 mm 209 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

5 osé lícované šrouby UNILOCK pro upevnění obrobku velikost, systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

D

D1D2LL1L2L3L4SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0971.16101040bez podložky16M10x1,520,940,5288,57-847 1 428,44 CZK
K0971.16121040s podložkou16M12x1,7520,940,5289,58-1063 1 428,44 CZK
K0971.16121049bez podložky16M12x1,7520,95037,51817,5-1075 1 428,44 CZK
K0971.16161055bez podložky16M16x220,958,543,52423,5-10100 1 428,44 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33