Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm
K0961

5osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNILOCK lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky s roztečí rastru 40/50 mm s velikostí systému M12. Hodí se k upínacímu systému s nulovým bodem UNILOCK s upínacími čepy UNILOCK. Pomocí příslušného adaptačního upínacího čepu lze přímo namontovat i na běžné upínací systémy s nulovým bodem.
Základní modul bez patky je vhodný zejména pro prostorově úsporné sestavy.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Na vyžádání:S pojistkou proti protočeníOdkaz na výkres:
1) s nohou
2) bez patky
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0961 5osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm 250 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy (celkový přehled)

5osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, s nohou

více informací

Výkresy

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, s nohou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníHSWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0961.1212550400Abez pojistky proti protočení125650154,96 25 168,00 CZK

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, bez patky

více informací

Výkresy

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, bez patky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

HSWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0961.12500Abez pojistky proti protočení80125650154,31 23 348,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33