Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma D
K0672_D

Talerzyki do stopek wychylnych stal lub stal nierdzewna, forma D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kruhové základny, ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Ocel chromovaná.
Nerezová ocel leštěná.
Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu.
Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0669.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0672_D Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma D 142 kB

Výkresy

Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0672.40801ocelD8020 198,77 CZK
K0672.40802nerezová ocelD8020 433,00 CZK