- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají ze rektifikačního šroubu a kruhové základny. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.Celková výška stavitelné nožky se vypočítává z délky rektifikačního šroubu + 30 mm. (Celková výška stavitelné nožky = L + 30 mm)Příslušenství:K0423 Kruhové základny ke stavěcím nožkám, plastové. K0424 Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení. K0425 Kruhové základny ke stavěcím nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli. K0426 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku. Zvláštnost: |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L | SW | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0427.120661 | ocel | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 109,25 CZK | | K0427.121001 | ocel | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 114,11 CZK | | K0427.121251 | ocel | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 122,69 CZK | | K0427.121501 | ocel | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 124,98 CZK | | K0427.160661 | ocel | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 136,71 CZK | | K0427.161001 | ocel | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 138,71 CZK | | K0427.161251 | ocel | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 155,01 CZK | | K0427.161501 | ocel | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 165,88 CZK | | K0427.162001 | ocel | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 191,05 CZK | | K0427.201001 | ocel | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 163,59 CZK | | K0427.201251 | ocel | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 163,59 CZK | | K0427.201501 | ocel | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 177,03 CZK | | K0427.202001 | ocel | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 209,35 CZK | | K0427.120662 | nerezová ocel | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 191,05 CZK | | K0427.121002 | nerezová ocel | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 207,64 CZK | | K0427.121252 | nerezová ocel | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 227,08 CZK | | K0427.121502 | nerezová ocel | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 234,52 CZK | | K0427.160662 | nerezová ocel | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 238,52 CZK | | K0427.161002 | nerezová ocel | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 267,98 CZK | | K0427.161252 | nerezová ocel | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 302,02 CZK | | K0427.161502 | nerezová ocel | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 314,31 CZK | | K0427.162002 | nerezová ocel | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 373,23 CZK | | K0427.201002 | nerezová ocel | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 309,17 CZK | | K0427.201252 | nerezová ocel | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 344,92 CZK | | K0427.201502 | nerezová ocel | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 373,23 CZK | | K0427.202002 | nerezová ocel | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 432,72 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|