Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny
K0426

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základny ze zinkové slitiny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhové základny černě komaxitované.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Odkaz na výkres:
Provedení C s otvory pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvory pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0426 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny 185 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0426.30801C801835  364,65 CZK

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení D

více informací

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0426.40801D802035  433,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33