- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0416Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny nebo z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna z nerezu, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem. Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz K0421. Příslušné kuličkové klouby viz K0422.Odkaz na výkres:Provedení A bez otvoru pro našroubování bez protiskluzové podložky Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou Provedení C s otvorem pro našroubování (otevřeným) bez protiskluzové podložky Provedení D s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou
1) od kruhové základny Ø 80 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | A | H | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0416.10301 | A | zinek | 30 | - | 18 | 20 | | | 127,27 CZK | | K0416.10401 | A | zinek | 40 | - | 18 | 30 | | | 145,57 CZK | | K0416.10451 | A | zinek | 45 | - | 18 | 30 | | | 171,60 CZK | | K0416.10501 | A | zinek | 50 | - | 18 | 30 | | | 171,60 CZK | | K0416.10601 | A | zinek | 60 | - | 18 | 30 | | | 202,20 CZK | | K0416.10801 | A | zinek | 80 | - | 18 | 30 | | | 274,56 CZK | | K0416.11001 | A | zinek | 100 | - | 18 | 35 | | | 373,23 CZK | | K0416.11201 | A | zinek | 120 | - | 18 | 35 | | | 411,27 CZK | | K0416.10302 | A | nerezová ocel | 30 | - | 18 | 20 | | | 259,12 CZK | | K0416.10402 | A | nerezová ocel | 40 | - | 18 | 30 | | | 287,72 CZK | | K0416.10452 | A | nerezová ocel | 45 | - | 18 | 30 | | | 328,04 CZK | | K0416.10502 | A | nerezová ocel | 50 | - | 18 | 35 | | | 382,67 CZK | | K0416.10602 | A | nerezová ocel | 60 | - | 18 | 35 | | | 487,34 CZK | | K0416.10802 | A | nerezová ocel | 80 | - | 18 | 35 | | | 778,21 CZK | | K0416.11002 | A | nerezová ocel | 100 | - | 18 | 40 | | | 1 197,20 CZK | | K0416.11202 | A | nerezová ocel | 120 | - | 18 | 40 | | | 1 556,98 CZK | |
|
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | A | H | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0416.20401 | B | zinek | 40 | - | 20 | 30 | | | 163,88 CZK | | K0416.20601 | B | zinek | 60 | - | 20 | 30 | | | 224,51 CZK | | K0416.20802 | B | nerezová ocel | 80 | - | 20 | 35 | | | 814,24 CZK | | K0416.20302 | B | nerezová ocel | 30 | - | 20 | 20 | | | 275,70 CZK | | K0416.20451 | B | zinek | 45 | - | 20 | 30 | | | 192,48 CZK | | K0416.20502 | B | nerezová ocel | 50 | - | 20 | 35 | | | 406,98 CZK | | K0416.21202 | B | nerezová ocel | 120 | - | 20 | 40 | | | 1 636,21 CZK | | K0416.21201 | B | zinek | 120 | - | 20 | 35 | | | 486,20 CZK | | K0416.20301 | B | zinek | 30 | - | 20 | 20 | | | 141,86 CZK | | K0416.20801 | B | zinek | 80 | - | 20 | 30 | | | 308,59 CZK | | K0416.20452 | B | nerezová ocel | 45 | - | 20 | 30 | | | 348,35 CZK | | K0416.21002 | B | nerezová ocel | 100 | - | 20 | 40 | | | 1 270,13 CZK | | K0416.20501 | B | zinek | 50 | - | 20 | 30 | | | 193,62 CZK | | K0416.20602 | B | nerezová ocel | 60 | - | 20 | 35 | | | 511,08 CZK | | K0416.21001 | B | zinek | 100 | - | 20 | 35 | | | 440,44 CZK | | K0416.20402 | B | nerezová ocel | 40 | - | 20 | 30 | | | 307,16 CZK | |
|
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|