Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Tlačné prvky s pojistným kolíkem
K1916

Tlačné prvky s pojistným kolíkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Příčným kolíkem se závitový kolík K0390 spojí s tlačným talířem bez možnost ztráty.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1916 Tlačné prvky s pojistným kolíkem 229 kB

Výkresy

Tlačné prvky s pojistným kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3D4HH1LPP1CADPřís.CenaObjednat
K1916.06124,6102572,5341,6 66,64 CZK
K1916.08166,11227943,552 64,64 CZK
K1916.10208,115281154,672,7 76,93 CZK
K1916.12258,1182101364,672,7 90,66 CZK
K1916.1428-202,5101465,77,52,5 128,99 CZK
K1916.163212,1222,5141576,77,52,5 138,71 CZK
K1916.204015,6282,5181698,383 197,91 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33