- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0390Závitové kolíky s tlačným čepem podobné DIN 6332 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel: Tlačný čep cementovaný a kalený, černý. Nerezová ocel: bez povrchové úpravy.Upozornění:Tlačný čep na závitovém kolíku DIN 6332 je uzpůsoben tak, že je jej možné pro upínání použít jak přímo, tak i ve spojení s opěrným prvkem K0392.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0390.06X30 | ocel | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 26,31 CZK | | K0390.06X35 | ocel | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 26,31 CZK | | K0390.06X40 | ocel | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 27,17 CZK | | K0390.06X50 | ocel | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 27,46 CZK | | K0390.08X35 | ocel | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 28,89 CZK | | K0390.08X40 | ocel | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 27,17 CZK | | K0390.08X45 | ocel | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 28,31 CZK | | K0390.08X50 | ocel | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 31,46 CZK | | K0390.08X60 | ocel | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 34,61 CZK | | K0390.10X50 | ocel | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 36,32 CZK | | K0390.10X55 | ocel | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 36,61 CZK | | K0390.10X60 | ocel | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 37,47 CZK | | K0390.10X65 | ocel | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 39,47 CZK | | K0390.10X80 | ocel | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 43,47 CZK | | K0390.12X60 | ocel | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 47,48 CZK | | K0390.12X65 | ocel | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 55,48 CZK | | K0390.12X70 | ocel | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 51,77 CZK | | K0390.12X80 | ocel | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 53,20 CZK | | K0390.12X100 | ocel | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 59,49 CZK | | K0390.14X60 | ocel | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 214,50 CZK | | K0390.14X80 | ocel | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 214,50 CZK | | K0390.14X100 | ocel | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 214,50 CZK | | K0390.16X65 | ocel | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 74,65 CZK | | K0390.16X70 | ocel | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 77,51 CZK | | K0390.16X80 | ocel | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 84,94 CZK | | K0390.16X100 | ocel | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 98,10 CZK | | K0390.16X125 | ocel | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 108,39 CZK | | K0390.20X80 | ocel | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 135,28 CZK | | K0390.20X90 | ocel | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 165,59 CZK | | K0390.20X100 | ocel | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 168,74 CZK | | K0390.20X125 | ocel | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 171,31 CZK | | K0390.20X150 | ocel | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 188,19 CZK | | K0390.061X30 | nerezová ocel | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 28,89 CZK | | K0390.061X35 | nerezová ocel | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 28,89 CZK | | K0390.061X40 | nerezová ocel | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 30,03 CZK | | K0390.061X50 | nerezová ocel | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 32,60 CZK | | K0390.081X35 | nerezová ocel | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 32,60 CZK | | K0390.081X40 | nerezová ocel | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 33,46 CZK | | K0390.081X45 | nerezová ocel | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 35,75 CZK | | K0390.081X50 | nerezová ocel | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 36,32 CZK | | K0390.081X60 | nerezová ocel | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 40,90 CZK | | K0390.101X50 | nerezová ocel | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 47,19 CZK | | K0390.101X55 | nerezová ocel | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 48,05 CZK | | K0390.101X60 | nerezová ocel | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 48,62 CZK | | K0390.101X65 | nerezová ocel | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 51,48 CZK | | K0390.101X80 | nerezová ocel | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 56,06 CZK | | K0390.121X60 | nerezová ocel | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 62,35 CZK | | K0390.121X65 | nerezová ocel | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 62,63 CZK | | K0390.121X70 | nerezová ocel | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 67,21 CZK | | K0390.121X80 | nerezová ocel | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 69,21 CZK | | K0390.121X100 | nerezová ocel | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 77,51 CZK | | K0390.141X60 | nerezová ocel | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 278,28 CZK | | K0390.141X80 | nerezová ocel | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 278,28 CZK | | K0390.141X100 | nerezová ocel | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 278,28 CZK | | K0390.161X65 | nerezová ocel | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 97,24 CZK | | K0390.161X70 | nerezová ocel | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 100,39 CZK | | K0390.161X80 | nerezová ocel | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 109,82 CZK | | K0390.161X100 | nerezová ocel | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 127,84 CZK | | K0390.161X125 | nerezová ocel | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 141,00 CZK | | K0390.201X80 | nerezová ocel | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 175,89 CZK | | K0390.201X90 | nerezová ocel | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 194,77 CZK | | K0390.201X100 | nerezová ocel | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 196,48 CZK | | K0390.201X125 | nerezová ocel | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 223,08 CZK | | K0390.201X150 | nerezová ocel | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 244,53 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|