- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0429Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z rektifikačního šroubu a kruhové základny. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.Příslušenství:K0428 Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO line ze zinkového tlakového odlitku, z nerezové oceli nebo plastu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L | L1 | SW | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0429.080251 | ocel | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 25,45 CZK | | K0429.080401 | ocel | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 26,03 CZK | | K0429.080501 | ocel | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 27,17 CZK | | K0429.080701 | ocel | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 30,03 CZK | | K0429.080801 | ocel | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 30,03 CZK | | K0429.081001 | ocel | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 33,75 CZK | | K0429.081201 | ocel | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 34,89 CZK | | K0429.100251 | ocel | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 27,74 CZK | | K0429.100401 | ocel | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 28,03 CZK | | K0429.100501 | ocel | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 29,46 CZK | | K0429.100701 | ocel | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 32,32 CZK | | K0429.100801 | ocel | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 33,75 CZK | | K0429.101001 | ocel | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 35,46 CZK | | K0429.101201 | ocel | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 37,47 CZK | | K0429.120251 | ocel | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 28,03 CZK | | K0429.120401 | ocel | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 29,46 CZK | | K0429.120501 | ocel | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 30,03 CZK | | K0429.120701 | ocel | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 34,89 CZK | | K0429.120801 | ocel | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 34,89 CZK | | K0429.121001 | ocel | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 37,47 CZK | | K0429.121201 | ocel | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 41,76 CZK | | K0429.160501 | ocel | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 61,78 CZK | | K0429.161001 | ocel | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 62,92 CZK | | K0429.161501 | ocel | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 86,37 CZK | | K0429.080252 | nerezová ocel | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 51,77 CZK | | K0429.080402 | nerezová ocel | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 54,91 CZK | | K0429.080502 | nerezová ocel | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 60,63 CZK | | K0429.080702 | nerezová ocel | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 71,21 CZK | | K0429.080802 | nerezová ocel | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 75,50 CZK | | K0429.081002 | nerezová ocel | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 80,37 CZK | | K0429.081202 | nerezová ocel | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 84,08 CZK | | K0429.100252 | nerezová ocel | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 68,64 CZK | | K0429.100402 | nerezová ocel | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 71,21 CZK | | K0429.100502 | nerezová ocel | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 74,65 CZK | | K0429.100702 | nerezová ocel | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 78,36 CZK | | K0429.100802 | nerezová ocel | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 84,08 CZK | | K0429.101002 | nerezová ocel | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 87,52 CZK | | K0429.101202 | nerezová ocel | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 103,82 CZK | | K0429.120252 | nerezová ocel | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 84,66 CZK | | K0429.120402 | nerezová ocel | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 89,52 CZK | | K0429.120502 | nerezová ocel | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 92,95 CZK | | K0429.120702 | nerezová ocel | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 101,82 CZK | | K0429.120802 | nerezová ocel | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 104,96 CZK | | K0429.121002 | nerezová ocel | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 110,68 CZK | | K0429.121202 | nerezová ocel | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 130,42 CZK | | K0429.160502 | nerezová ocel | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 167,02 CZK | | K0429.161002 | nerezová ocel | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 168,17 CZK | | K0429.161502 | nerezová ocel | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 237,95 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|