Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep ze zušlechtěné oceli.
Rýhovaný knoflík ze zušlechtěné oceli
Provedení: Čep zušlechtěný a broušený.
Rýhovaný knoflík zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění:* Je možné, aby si zákazník přizpůsobil upínací čep síle tloušťce obrobku.Příslušenství:k:
K0910.3240... pro K0910.005050 a K0910.006050,
K0910.4050... pro K0910.008080 a K0910.010080
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0910 Upínací čep 214 kB

Výkresy

Upínací čep

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJTCADPřís.CenaObjednat
K0910.00505055501010173M3M3x43 915,92 CZK
K0910.00605056501010173M3M3x43 953,04 CZK
K0910.00808088801615224,3M5M5x54,5 988,53 CZK
K0910.010080810801615224,3M5M5x54,5 1 018,02 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33