Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0911 Upínací šrouby(Heavy) 174 kB

Výkresy

Upínací šrouby(Heavy)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJKHodí se proCADPřís.CenaObjednat
K0911.141201312M12132038221,56,5104K0911.506501 703,25 CZK
K0911.141601712M16172038221,56,5104K0911.506501 703,25 CZK
K0911.151601716M161725482,5289,5135K0911.638001 806,99 CZK
K0911.152002116M202125482,5289,5135K0911.638001 806,99 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33