Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep ze zušlechtěné oceli.
Rýhovaný knoflík ze zušlechtěné oceli
Provedení: Čep zušlechtěný a broušený.
Rýhovaný knoflík zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění:* Je možné, aby si zákazník přizpůsobil upínací čep síle tloušťce obrobku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0911 Upínací čep (Heavy) 222 kB

Výkresy

Upínací čep (Heavy)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJKTHodí se proCADPřís.CenaObjednat
K0911.41210012121001823386,5M8M8x821,57K0911.506501 1 337,70 CZK
K0911.41610012161002423386,5M8M8x821,57K0911.506501 1 585,31 CZK
K0911.51612016161202429489,5M10M10x10289K0911.638001 1 410,86 CZK
K0911.52012016201203029489,5M10M10x10289K0911.638001 1 686,87 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33