- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0406_EAretační kroužky DIN 705, nerezové, provedení E, vnitřním... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0406.300302 | E | nerezová ocel | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 32,89 CZK | | K0406.300402 | E | nerezová ocel | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 32,89 CZK | | K0406.300502 | E | nerezová ocel | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 32,89 CZK | | K0406.300602 | E | nerezová ocel | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 34,89 CZK | | K0406.300702 | E | nerezová ocel | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 34,89 CZK | | K0406.300802 | E | nerezová ocel | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 41,76 CZK | | K0406.300902 | E | nerezová ocel | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 47,19 CZK | | K0406.301002 | E | nerezová ocel | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 50,62 CZK | | K0406.301102 | E | nerezová ocel | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 52,05 CZK | | K0406.301202 | E | nerezová ocel | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 66,64 CZK | | K0406.301402 | E | nerezová ocel | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 75,50 CZK | | K0406.301502 | E | nerezová ocel | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 75,50 CZK | | K0406.301602 | E | nerezová ocel | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 106,39 CZK | | K0406.301802 | E | nerezová ocel | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 131,27 CZK | | K0406.302002 | E | nerezová ocel | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 131,27 CZK | | K0406.302402 | E | nerezová ocel | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 217,36 CZK | | K0406.302502 | E | nerezová ocel | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 217,36 CZK | | K0406.302602 | E | nerezová ocel | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 217,36 CZK | | K0406.302802 | E | nerezová ocel | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 255,11 CZK | | K0406.303002 | E | nerezová ocel | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 255,11 CZK | | K0406.303202 | E | nerezová ocel | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 323,75 CZK | | K0406.303502 | E | nerezová ocel | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 342,91 CZK | | K0406.303602 | E | nerezová ocel | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 385,53 CZK | | K0406.303802 | E | nerezová ocel | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 411,55 CZK | | K0406.304002 | E | nerezová ocel | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 539,11 CZK | | K0406.304202 | E | nerezová ocel | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 539,11 CZK | | K0406.304502 | E | nerezová ocel | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 627,48 CZK | | K0406.304802 | E | nerezová ocel | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 627,48 CZK | | K0406.305002 | E | nerezová ocel | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 669,24 CZK | | K0406.305202 | E | nerezová ocel | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 669,24 CZK | | K0406.305502 | E | nerezová ocel | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 669,24 CZK | | K0406.305602 | E | nerezová ocel | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 669,24 CZK | | K0406.305802 | E | nerezová ocel | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 1 029,31 CZK | | K0406.306002 | E | nerezová ocel | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 1 029,31 CZK | | K0406.306302 | E | nerezová ocel | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 1 029,31 CZK | | K0406.306502 | E | nerezová ocel | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 361,65 CZK | | K0406.306802 | E | nerezová ocel | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 361,65 CZK | | K0406.307002 | E | nerezová ocel | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 361,65 CZK | | K0406.307202 | E | nerezová ocel | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 826,97 CZK | | K0406.307502 | E | nerezová ocel | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 1 826,97 CZK | | K0406.308002 | E | nerezová ocel | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 1 826,97 CZK | | K0406.308502 | E | nerezová ocel | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 2 378,09 CZK | | K0406.309002 | E | nerezová ocel | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 2 378,09 CZK | | K0406.310002 | E | nerezová ocel | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 2 813,10 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|