- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0406Aretační kroužky DIN 705, nerezové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Upozornění:Provedení A: se závitovým kolíkem DIN 553 (drážka) Provedení E: se závitovým kolíkem DIN EN ISO 4027 (vnitřní šestihran)
Uvedené tolerance platí podle normy DIN 705 pro aretační kroužky bez povrchové úpravy U pozinkovaných aretačních kroužků nelze zaručit tolerance. Na funkci to však nemá žádný vliv.Odkaz na výkres:1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační kroužky DIN 705, nerezové, provedení A, drážkou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0406.100302 | A | nerezová ocel | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 32,89 CZK | | K0406.100402 | A | nerezová ocel | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 32,89 CZK | | K0406.100502 | A | nerezová ocel | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 32,89 CZK | | K0406.100602 | A | nerezová ocel | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 35,75 CZK | | K0406.100702 | A | nerezová ocel | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 35,75 CZK | | K0406.100802 | A | nerezová ocel | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 43,19 CZK | | K0406.100902 | A | nerezová ocel | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 47,48 CZK | | K0406.101002 | A | nerezová ocel | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 51,77 CZK | | K0406.101102 | A | nerezová ocel | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 51,77 CZK | | K0406.101202 | A | nerezová ocel | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 64,35 CZK | | K0406.101402 | A | nerezová ocel | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 72,93 CZK | | K0406.101502 | A | nerezová ocel | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 72,93 CZK | | K0406.101602 | A | nerezová ocel | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 105,53 CZK | | K0406.101802 | A | nerezová ocel | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 135,56 CZK | | K0406.102002 | A | nerezová ocel | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 135,56 CZK | | K0406.102402 | A | nerezová ocel | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 222,51 CZK | | K0406.102502 | A | nerezová ocel | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 222,51 CZK | | K0406.102602 | A | nerezová ocel | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 222,51 CZK | | K0406.102802 | A | nerezová ocel | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 260,26 CZK | | K0406.103002 | A | nerezová ocel | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 260,26 CZK | | K0406.103202 | A | nerezová ocel | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 328,61 CZK | | K0406.103502 | A | nerezová ocel | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 338,34 CZK | | K0406.103602 | A | nerezová ocel | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 412,70 CZK | | K0406.103802 | A | nerezová ocel | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 432,43 CZK | | K0406.104002 | A | nerezová ocel | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 543,69 CZK | | K0406.104202 | A | nerezová ocel | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 543,69 CZK | | K0406.104502 | A | nerezová ocel | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 643,79 CZK | | K0406.104802 | A | nerezová ocel | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 643,79 CZK | | K0406.105002 | A | nerezová ocel | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 800,80 CZK | | K0406.105202 | A | nerezová ocel | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 823,11 CZK | | K0406.105502 | A | nerezová ocel | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 823,11 CZK | | K0406.105602 | A | nerezová ocel | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 823,11 CZK | | K0406.105802 | A | nerezová ocel | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 1 171,17 CZK | | K0406.106002 | A | nerezová ocel | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 1 171,17 CZK | | K0406.106302 | A | nerezová ocel | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 1 171,17 CZK | | K0406.106502 | A | nerezová ocel | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 546,12 CZK | | K0406.106802 | A | nerezová ocel | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 546,12 CZK | | K0406.107002 | A | nerezová ocel | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 546,12 CZK | | K0406.107202 | A | nerezová ocel | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 2 094,95 CZK | | K0406.107502 | A | nerezová ocel | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 2 094,95 CZK | | K0406.108002 | A | nerezová ocel | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 2 094,95 CZK | | K0406.108502 | A | nerezová ocel | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 2 699,84 CZK | | K0406.109002 | A | nerezová ocel | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 2 699,84 CZK | | K0406.110002 | A | nerezová ocel | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 3 207,20 CZK | |
|
Aretační kroužky DIN 705, nerezové, provedení E, vnitřním šestihranem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0406.300302 | E | nerezová ocel | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 31,75 CZK | | K0406.300402 | E | nerezová ocel | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 31,75 CZK | | K0406.300502 | E | nerezová ocel | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 31,75 CZK | | K0406.300602 | E | nerezová ocel | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 33,75 CZK | | K0406.300702 | E | nerezová ocel | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 33,75 CZK | | K0406.300802 | E | nerezová ocel | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 40,33 CZK | | K0406.300902 | E | nerezová ocel | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 45,76 CZK | | K0406.301002 | E | nerezová ocel | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 48,91 CZK | | K0406.301102 | E | nerezová ocel | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 50,34 CZK | | K0406.301202 | E | nerezová ocel | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 64,35 CZK | | K0406.301402 | E | nerezová ocel | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 72,93 CZK | | K0406.301502 | E | nerezová ocel | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 72,93 CZK | | K0406.301602 | E | nerezová ocel | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 102,96 CZK | | K0406.301802 | E | nerezová ocel | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 126,98 CZK | | K0406.302002 | E | nerezová ocel | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 126,98 CZK | | K0406.302402 | E | nerezová ocel | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 210,21 CZK | | K0406.302502 | E | nerezová ocel | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 210,21 CZK | | K0406.302602 | E | nerezová ocel | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 210,21 CZK | | K0406.302802 | E | nerezová ocel | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 246,82 CZK | | K0406.303002 | E | nerezová ocel | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 246,82 CZK | | K0406.303202 | E | nerezová ocel | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 313,17 CZK | | K0406.303502 | E | nerezová ocel | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 331,76 CZK | | K0406.303602 | E | nerezová ocel | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 372,94 CZK | | K0406.303802 | E | nerezová ocel | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 398,11 CZK | | K0406.304002 | E | nerezová ocel | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 521,38 CZK | | K0406.304202 | E | nerezová ocel | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 521,38 CZK | | K0406.304502 | E | nerezová ocel | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 606,89 CZK | | K0406.304802 | E | nerezová ocel | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 606,89 CZK | | K0406.305002 | E | nerezová ocel | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 647,22 CZK | | K0406.305202 | E | nerezová ocel | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 647,22 CZK | | K0406.305502 | E | nerezová ocel | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 647,22 CZK | | K0406.305602 | E | nerezová ocel | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 647,22 CZK | | K0406.305802 | E | nerezová ocel | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 995,57 CZK | | K0406.306002 | E | nerezová ocel | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 995,57 CZK | | K0406.306302 | E | nerezová ocel | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 995,57 CZK | | K0406.306502 | E | nerezová ocel | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 316,74 CZK | | K0406.306802 | E | nerezová ocel | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 316,74 CZK | | K0406.307002 | E | nerezová ocel | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 316,74 CZK | | K0406.307202 | E | nerezová ocel | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 1 766,91 CZK | | K0406.307502 | E | nerezová ocel | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 1 766,91 CZK | | K0406.308002 | E | nerezová ocel | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 1 766,91 CZK | | K0406.308502 | E | nerezová ocel | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 2 300,01 CZK | | K0406.309002 | E | nerezová ocel | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 2 300,01 CZK | | K0406.310002 | E | nerezová ocel | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 2 720,72 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|