- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0611Drážkované upínací kroužky vnější |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel 1.4404.
Hliník.Provedení: Ocel brynýrována, šroub z oceli 12.9. Nerezová ocel 1.4305 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70. Nerezová ocel 1.4404 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A4-70. Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.Upozornění:Drážkované upínací kroužky, vnější obepínají hřídel s rovnoměrným rozložením upínací síly. To vede k rozměrově přesnému uložení a velmi vysokým přídržným silám, aniž by došlo k poškození hřídele.
Tolerance hřídele by se měla pohybovat v rámci h11.
Na základě proříznutí na vnější straně svěracího kroužku lze dosahovat až o 15 % vyšších svěracích sil než u provedení s proříznutím na vnitřní straně. Otvor zůstává válcový, čímž je hřídel přesně obepnuta. Menší nevyváženost. Upínací kroužky z nerezové oceli A4 jsou na vnějším průměru označeny malým středicím bodem.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0611.100401 | - | ocel | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 66,92 CZK | | K0611.100501 | - | ocel | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 66,92 CZK | | K0611.100601 | - | ocel | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 66,92 CZK | | K0611.100801 | - | ocel | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 66,92 CZK | | K0611.101001 | - | ocel | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 78,08 CZK | | K0611.101201 | - | ocel | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 86,94 CZK | | K0611.101501 | - | ocel | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 102,96 CZK | | K0611.101601 | - | ocel | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 102,96 CZK | | K0611.101801 | - | ocel | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 115,83 CZK | | K0611.102001 | - | ocel | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 131,27 CZK | | K0611.102201 | - | ocel | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 139,00 CZK | | K0611.102501 | - | ocel | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 141,86 CZK | | K0611.102801 | - | ocel | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 156,44 CZK | | K0611.103001 | - | ocel | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 179,61 CZK | | K0611.104001 | - | ocel | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 207,35 CZK | | K0611.105001 | - | ocel | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 437,87 CZK | | K0611.100402 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 145,57 CZK | | K0611.100502 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 145,57 CZK | | K0611.100602 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 145,57 CZK | | K0611.100802 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 157,59 CZK | | K0611.101002 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 200,20 CZK | | K0611.101202 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 207,06 CZK | | K0611.101502 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 247,39 CZK | | K0611.101602 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 247,39 CZK | | K0611.101802 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 282,85 CZK | | K0611.102002 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 344,34 CZK | | K0611.102202 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 361,50 CZK | | K0611.102502 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 380,95 CZK | | K0611.102802 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 428,71 CZK | | K0611.103002 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 439,87 CZK | | K0611.104002 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 549,12 CZK | | K0611.105002 | - | nerezová ocel | 1.4305 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 1 035,61 CZK | | K0611.100404 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 186,47 CZK | | K0611.100504 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 186,47 CZK | | K0611.100604 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 186,47 CZK | | K0611.100804 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 201,92 CZK | | K0611.101004 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 256,83 CZK | | K0611.101204 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 265,98 CZK | | K0611.101504 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 317,75 CZK | | K0611.101604 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 317,75 CZK | | K0611.101804 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 363,22 CZK | | K0611.102004 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 405,26 CZK | | K0611.102204 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 425,57 CZK | | K0611.102504 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 448,45 CZK | | K0611.102804 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 505,08 CZK | | K0611.103004 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 517,66 CZK | | K0611.104004 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 646,36 CZK | | K0611.105004 | vnější drážkování | nerezová ocel A4 | 1.4404 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 1 329,90 CZK | | K0611.100403 | vnější drážkování | hliník | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 94,95 CZK | | K0611.100503 | vnější drážkování | hliník | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 94,95 CZK | | K0611.100603 | vnější drážkování | hliník | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 94,95 CZK | | K0611.100803 | vnější drážkování | hliník | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 101,53 CZK | | K0611.101003 | vnější drážkování | hliník | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 121,55 CZK | | K0611.101203 | vnější drážkování | hliník | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 131,56 CZK | | K0611.101503 | vnější drážkování | hliník | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 196,48 CZK | | K0611.101603 | vnější drážkování | hliník | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 196,48 CZK | | K0611.101803 | vnější drážkování | hliník | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 223,08 CZK | | K0611.102003 | vnější drážkování | hliník | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 223,08 CZK | | K0611.102203 | vnější drážkování | hliník | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 229,94 CZK | | K0611.102503 | vnější drážkování | hliník | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 270,56 CZK | | K0611.102803 | vnější drážkování | hliník | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 351,49 CZK | | K0611.103003 | vnější drážkování | hliník | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 351,49 CZK | | K0611.104003 | vnější drážkování | hliník | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 467,04 CZK | | K0611.105003 | vnější drážkování | hliník | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 818,53 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|