Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Vodicí vložka přímé spojení
 typ I
K2016

Vodicí vložka přímé spojení typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Pro křížící se nebo paralelní spojení dvou hliníkových profilů bez nutnosti opracování profilu.

Vhodné také k montáži zásuvkových lišt a svítidel LED..
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2016 Vodicí vložka přímé spojení typ I 316 kB

Výkresy

Vodicí vložka přímé spojení
 typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Šířka
drážky
Typ výrobkuCADPřís.CenaObjednat
K2016.08068pro hliníkový profil typ I 212,50 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33