- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0379Kosodélníkové matice do T-drážky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno na 8 a brynýrováno.Upozornění:Výhoda kosodélníkových matic pro T-drážky spočívá v tom, že je lze nasadit shora. Jsou zvláště praktické u dlouhých T-drážek nebo když obsazení stolu stroje nedovoluje zavádění upínacích šroubů nebo matic pro T drážky ze strany.Použití:Nasadit shora, otočit v souladu s dorazem v drážce.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | B | B1 | D | H | H1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0379.105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | | | 64,06 CZK | | K0379.106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | | | 89,52 CZK | | K0379.108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | | | 98,38 CZK | | K0379.110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | | | 111,25 CZK | | K0379.210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 | | | 202,77 CZK | | K0379.310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 | | | 265,69 CZK | | K0379.112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | | | 118,40 CZK | | K0379.114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | | | 193,34 CZK | | K0379.116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | | | 195,05 CZK | | K0379.216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 | | | 297,44 CZK | | K0379.316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 | | | 460,46 CZK | | K0379.416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 | | | 637,21 CZK | | K0379.118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | | | 320,32 CZK | | K0379.120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | | | 352,64 CZK | | K0379.124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | | | 591,45 CZK | | K0379.130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | | | 1 120,26 CZK | | K0379.136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | | | 2 170,45 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|