- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0696Lícovaná pera DIN 6885 A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.1192 nebo nerezová ocel 1.4571.Provedení: Bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | H | L = délka | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0696.03X8 | ocel | 3 | 3 | 8 | | | 8,87 CZK | | K0696.03X10 | ocel | 3 | 3 | 10 | | | 8,87 CZK | | K0696.03X12 | ocel | 3 | 3 | 12 | | | 8,87 CZK | | K0696.03X14 | ocel | 3 | 3 | 14 | | | 8,29 CZK | | K0696.03X16 | ocel | 3 | 3 | 16 | | | 8,29 CZK | | K0696.03X18 | ocel | 3 | 3 | 18 | | | 8,29 CZK | | K0696.03X20 | ocel | 3 | 3 | 20 | | | 8,29 CZK | | K0696.03X22 | ocel | 3 | 3 | 22 | | | 8,29 CZK | | K0696.03X25 | ocel | 3 | 3 | 25 | | | 8,87 CZK | | K0696.03X28 | ocel | 3 | 3 | 28 | | | 8,87 CZK | | K0696.04X8 | ocel | 4 | 4 | 8 | | | 8,29 CZK | | K0696.04X10 | ocel | 4 | 4 | 10 | | | 8,87 CZK | | K0696.04X12 | ocel | 4 | 4 | 12 | | | 8,87 CZK | | K0696.04X14 | ocel | 4 | 4 | 14 | | | 8,29 CZK | | K0696.04X16 | ocel | 4 | 4 | 16 | | | 8,29 CZK | | K0696.04X18 | ocel | 4 | 4 | 18 | | | 8,29 CZK | | K0696.04X20 | ocel | 4 | 4 | 20 | | | 8,87 CZK | | K0696.04X22 | ocel | 4 | 4 | 22 | | | 8,87 CZK | | K0696.04X25 | ocel | 4 | 4 | 25 | | | 8,87 CZK | | K0696.04X28 | ocel | 4 | 4 | 28 | | | 8,87 CZK | | K0696.05X12 | ocel | 5 | 5 | 12 | | | 8,87 CZK | | K0696.05X14 | ocel | 5 | 5 | 14 | | | 8,29 CZK | | K0696.05X16 | ocel | 5 | 5 | 16 | | | 8,29 CZK | | K0696.05X18 | ocel | 5 | 5 | 18 | | | 8,29 CZK | | K0696.05X20 | ocel | 5 | 5 | 20 | | | 8,87 CZK | | K0696.05X22 | ocel | 5 | 5 | 22 | | | 8,87 CZK | | K0696.05X25 | ocel | 5 | 5 | 25 | | | 8,87 CZK | | K0696.05X28 | ocel | 5 | 5 | 28 | | | 8,87 CZK | | K0696.05X32 | ocel | 5 | 5 | 32 | | | 8,87 CZK | | K0696.05X36 | ocel | 5 | 5 | 36 | | | 9,44 CZK | | K0696.05X40 | ocel | 5 | 5 | 40 | | | 9,44 CZK | | K0696.06X12 | ocel | 6 | 6 | 12 | | | 9,44 CZK | | K0696.06X14 | ocel | 6 | 6 | 14 | | | 9,44 CZK | | K0696.06X16 | ocel | 6 | 6 | 16 | | | 9,44 CZK | | K0696.06X18 | ocel | 6 | 6 | 18 | | | 9,44 CZK | | K0696.06X20 | ocel | 6 | 6 | 20 | | | 9,44 CZK | | K0696.06X22 | ocel | 6 | 6 | 22 | | | 9,44 CZK | | K0696.06X25 | ocel | 6 | 6 | 25 | | | 10,01 CZK | | K0696.06X28 | ocel | 6 | 6 | 28 | | | 10,01 CZK | | K0696.06X32 | ocel | 6 | 6 | 32 | | | 10,01 CZK | | K0696.06X36 | ocel | 6 | 6 | 36 | | | 10,01 CZK | | K0696.06X40 | ocel | 6 | 6 | 40 | | | 10,58 CZK | | K0696.06X45 | ocel | 6 | 6 | 45 | | | 10,58 CZK | | K0696.08X14 | ocel | 8 | 7 | 14 | | | 10,58 CZK | | K0696.08X16 | ocel | 8 | 7 | 16 | | | 10,58 CZK | | K0696.08X18 | ocel | 8 | 7 | 18 | | | 10,58 CZK | | K0696.08X20 | ocel | 8 | 7 | 20 | | | 11,15 CZK | | K0696.08X22 | ocel | 8 | 7 | 22 | | | 11,15 CZK | | K0696.08X25 | ocel | 8 | 7 | 25 | | | 12,58 CZK | | K0696.08X28 | ocel | 8 | 7 | 28 | | | 12,58 CZK | | K0696.08X32 | ocel | 8 | 7 | 32 | | | 12,58 CZK | | K0696.08X36 | ocel | 8 | 7 | 36 | | | 13,44 CZK | | K0696.08X40 | ocel | 8 | 7 | 40 | | | 13,44 CZK | | K0696.08X45 | ocel | 8 | 7 | 45 | | | 14,01 CZK | | K0696.08X50 | ocel | 8 | 7 | 50 | | | 14,01 CZK | | K0696.08X70 | ocel | 8 | 7 | 70 | | | 16,30 CZK | | K0696.10X22 | ocel | 10 | 8 | 22 | | | 14,01 CZK | | K0696.10X25 | ocel | 10 | 8 | 25 | | | 14,59 CZK | | K0696.10X28 | ocel | 10 | 8 | 28 | | | 14,59 CZK | | K0696.10X32 | ocel | 10 | 8 | 32 | | | 14,59 CZK | | K0696.10X36 | ocel | 10 | 8 | 36 | | | 15,16 CZK | | K0696.10X40 | ocel | 10 | 8 | 40 | | | 16,30 CZK | | K0696.10X45 | ocel | 10 | 8 | 45 | | | 16,59 CZK | | K0696.10X50 | ocel | 10 | 8 | 50 | | | 17,16 CZK | | K0696.10X56 | ocel | 10 | 8 | 56 | | | 18,02 CZK | | K0696.10X70 | ocel | 10 | 8 | 70 | | | 20,88 CZK | | K0696.10X80 | ocel | 10 | 8 | 80 | | | 22,02 CZK | | K0696.12X25 | ocel | 12 | 8 | 25 | | | 16,59 CZK | | K0696.12X28 | ocel | 12 | 8 | 28 | | | 16,59 CZK | | K0696.12X32 | ocel | 12 | 8 | 32 | | | 17,16 CZK | | K0696.12X36 | ocel | 12 | 8 | 36 | | | 17,73 CZK | | K0696.12X40 | ocel | 12 | 8 | 40 | | | 18,02 CZK | | K0696.12X45 | ocel | 12 | 8 | 45 | | | 18,59 CZK | | K0696.12X50 | ocel | 12 | 8 | 50 | | | 19,45 CZK | | K0696.12X56 | ocel | 12 | 8 | 56 | | | 20,88 CZK | | K0696.12X70 | ocel | 12 | 8 | 70 | | | 23,17 CZK | | K0696.12X80 | ocel | 12 | 8 | 80 | | | 23,45 CZK | | K0696.14X25 | ocel | 14 | 9 | 25 | | | 18,02 CZK | | K0696.14X28 | ocel | 14 | 9 | 28 | | | 18,02 CZK | | K0696.14X32 | ocel | 14 | 9 | 32 | | | 19,16 CZK | | K0696.14X36 | ocel | 14 | 9 | 36 | | | 22,02 CZK | | K0696.14X40 | ocel | 14 | 9 | 40 | | | 20,88 CZK | | K0696.14X45 | ocel | 14 | 9 | 45 | | | 22,02 CZK | | K0696.14X50 | ocel | 14 | 9 | 50 | | | 23,17 CZK | | K0696.14X56 | ocel | 14 | 9 | 56 | | | 23,45 CZK | | K0696.14X70 | ocel | 14 | 9 | 70 | | | 24,60 CZK | | K0696.14X80 | ocel | 14 | 9 | 80 | | | 25,74 CZK | | K0696.16X50 | ocel | 16 | 10 | 50 | | | 27,17 CZK | | K0696.16X56 | ocel | 16 | 10 | 56 | | | 27,74 CZK | | K0696.16X63 | ocel | 16 | 10 | 63 | | | 28,03 CZK | | K0696.16X70 | ocel | 16 | 10 | 70 | | | 28,31 CZK | | K0696.16X80 | ocel | 16 | 10 | 80 | | | 32,32 CZK | | K0696.16X90 | ocel | 16 | 10 | 90 | | | 35,18 CZK | | K0696.16X100 | ocel | 16 | 10 | 100 | | | 38,04 CZK | | K0696.103X10 | nerezová ocel | 3 | 3 | 10 | | | 10,87 CZK | | K0696.103X12 | nerezová ocel | 3 | 3 | 12 | | | 11,15 CZK | | K0696.103X16 | nerezová ocel | 3 | 3 | 16 | | | 11,15 CZK | | K0696.103X20 | nerezová ocel | 3 | 3 | 20 | | | 11,44 CZK | | K0696.104X10 | nerezová ocel | 4 | 4 | 10 | | | 12,01 CZK | | K0696.104X12 | nerezová ocel | 4 | 4 | 12 | | | 12,30 CZK | | K0696.104X14 | nerezová ocel | 4 | 4 | 14 | | | 12,01 CZK | | K0696.104X16 | nerezová ocel | 4 | 4 | 16 | | | 12,30 CZK | | K0696.104X18 | nerezová ocel | 4 | 4 | 18 | | | 13,73 CZK | | K0696.104X20 | nerezová ocel | 4 | 4 | 20 | | | 14,01 CZK | | K0696.104X22 | nerezová ocel | 4 | 4 | 22 | | | 15,73 CZK | | K0696.105X12 | nerezová ocel | 5 | 5 | 12 | | | 14,01 CZK | | K0696.105X14 | nerezová ocel | 5 | 5 | 14 | | | 16,02 CZK | | K0696.105X16 | nerezová ocel | 5 | 5 | 16 | | | 16,02 CZK | | K0696.105X18 | nerezová ocel | 5 | 5 | 18 | | | 16,59 CZK | | K0696.105X20 | nerezová ocel | 5 | 5 | 20 | | | 16,87 CZK | | K0696.105X22 | nerezová ocel | 5 | 5 | 22 | | | 18,59 CZK | | K0696.105X25 | nerezová ocel | 5 | 5 | 25 | | | 20,02 CZK | | K0696.105X28 | nerezová ocel | 5 | 5 | 28 | | | 23,17 CZK | | K0696.105X36 | nerezová ocel | 5 | 5 | 36 | | | 27,17 CZK | | K0696.105X40 | nerezová ocel | 5 | 5 | 40 | | | 28,60 CZK | | K0696.106X12 | nerezová ocel | 6 | 6 | 12 | | | 16,87 CZK | | K0696.106X14 | nerezová ocel | 6 | 6 | 14 | | | 18,59 CZK | | K0696.106X16 | nerezová ocel | 6 | 6 | 16 | | | 20,02 CZK | | K0696.106X18 | nerezová ocel | 6 | 6 | 18 | | | 21,16 CZK | | K0696.106X20 | nerezová ocel | 6 | 6 | 20 | | | 23,45 CZK | | K0696.106X22 | nerezová ocel | 6 | 6 | 22 | | | 24,88 CZK | | K0696.106X25 | nerezová ocel | 6 | 6 | 25 | | | 26,88 CZK | | K0696.106X28 | nerezová ocel | 6 | 6 | 28 | | | 28,31 CZK | | K0696.106X32 | nerezová ocel | 6 | 6 | 32 | | | 32,32 CZK | | K0696.106X36 | nerezová ocel | 6 | 6 | 36 | | | 36,04 CZK | | K0696.106X40 | nerezová ocel | 6 | 6 | 40 | | | 38,04 CZK | | K0696.108X16 | nerezová ocel | 8 | 7 | 16 | | | 31,17 CZK | | K0696.108X18 | nerezová ocel | 8 | 7 | 18 | | | 33,18 CZK | | K0696.108X20 | nerezová ocel | 8 | 7 | 20 | | | 34,89 CZK | | K0696.108X22 | nerezová ocel | 8 | 7 | 22 | | | 36,89 CZK | | K0696.108X25 | nerezová ocel | 8 | 7 | 25 | | | 40,61 CZK | | K0696.108X28 | nerezová ocel | 8 | 7 | 28 | | | 44,90 CZK | | K0696.108X32 | nerezová ocel | 8 | 7 | 32 | | | 50,05 CZK | | K0696.108X36 | nerezová ocel | 8 | 7 | 36 | | | 54,91 CZK | | K0696.108X40 | nerezová ocel | 8 | 7 | 40 | | | 60,92 CZK | | K0696.108X45 | nerezová ocel | 8 | 7 | 45 | | | 67,78 CZK | | K0696.108X50 | nerezová ocel | 8 | 7 | 50 | | | 73,50 CZK | | K0696.108X70 | nerezová ocel | 8 | 7 | 70 | | | 77,22 CZK | | K0696.110X22 | nerezová ocel | 10 | 8 | 22 | | | 53,20 CZK | | K0696.110X25 | nerezová ocel | 10 | 8 | 25 | | | 58,92 CZK | | K0696.110X28 | nerezová ocel | 10 | 8 | 28 | | | 66,92 CZK | | K0696.110X32 | nerezová ocel | 10 | 8 | 32 | | | 71,21 CZK | | K0696.110X36 | nerezová ocel | 10 | 8 | 36 | | | 79,79 CZK | | K0696.110X40 | nerezová ocel | 10 | 8 | 40 | | | 86,66 CZK | | K0696.110X45 | nerezová ocel | 10 | 8 | 45 | | | 96,38 CZK | | K0696.110X50 | nerezová ocel | 10 | 8 | 50 | | | 105,82 CZK | | K0696.110X56 | nerezová ocel | 10 | 8 | 56 | | | 119,55 CZK | | K0696.110X70 | nerezová ocel | 10 | 8 | 70 | | | 144,72 CZK | | K0696.110X80 | nerezová ocel | 10 | 8 | 80 | | | 164,45 CZK | | K0696.112X28 | nerezová ocel | 12 | 8 | 28 | | | 78,08 CZK | | K0696.112X32 | nerezová ocel | 12 | 8 | 32 | | | 85,51 CZK | | K0696.112X36 | nerezová ocel | 12 | 8 | 36 | | | 96,38 CZK | | K0696.112X40 | nerezová ocel | 12 | 8 | 40 | | | 103,82 CZK | | K0696.112X45 | nerezová ocel | 12 | 8 | 45 | | | 116,97 CZK | | K0696.112X50 | nerezová ocel | 12 | 8 | 50 | | | 124,41 CZK | | K0696.112X56 | nerezová ocel | 12 | 8 | 56 | | | 137,57 CZK | | K0696.112X70 | nerezová ocel | 12 | 8 | 70 | | | 171,31 CZK | | K0696.112X80 | nerezová ocel | 12 | 8 | 80 | | | 192,19 CZK | | K0696.114X32 | nerezová ocel | 14 | 9 | 32 | | | 93,24 CZK | | K0696.114X40 | nerezová ocel | 14 | 9 | 40 | | | 109,54 CZK | | K0696.114X45 | nerezová ocel | 14 | 9 | 45 | | | 122,12 CZK | | K0696.114X50 | nerezová ocel | 14 | 9 | 50 | | | 134,13 CZK | | K0696.114X56 | nerezová ocel | 14 | 9 | 56 | | | 151,01 CZK | | K0696.114X70 | nerezová ocel | 14 | 9 | 70 | | | 187,90 CZK | | K0696.114X80 | nerezová ocel | 14 | 9 | 80 | | | 205,35 CZK | | K0696.116X50 | nerezová ocel | 16 | 10 | 50 | | | 179,32 CZK | | K0696.116X63 | nerezová ocel | 16 | 10 | 63 | | | 219,36 CZK | | K0696.116X70 | nerezová ocel | 16 | 10 | 70 | | | 231,37 CZK | | K0696.116X80 | nerezová ocel | 16 | 10 | 80 | | | 288,57 CZK | | K0696.116X90 | nerezová ocel | 16 | 10 | 90 | | | 309,74 CZK | | K0696.116X100 | nerezová ocel | 16 | 10 | 100 | | | 328,04 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|