Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Vložky do drážky ve tvaru T ocel nebo nerezové oceli
K0378

Vložky do drážky ve tvaru T ocel nebo nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Zušlechtěná ocel, nebo nerezová ocel 1.4305.

Upozornění:Pomocí těchto polotovarů je možné hospodárně vyrobit matice pro T-drážky s nestandardním závitem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0378 Vložky do drážky ve tvaru T ocel nebo nerezové oceli 160 kB

Výkresy

Vložky do drážky ve tvaru T ocel nebo nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Šířka
drážky
BB1HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0378.06zušlechtěná ocel6105,68410 23,74 CZK
K0378.08zušlechtěná ocel8137,610613 23,74 CZK
K0378.10zušlechtěná ocel10159,612615 23,74 CZK
K0378.12zušlechtěná ocel121811,514718 29,17 CZK
K0378.14zušlechtěná ocel142213,516822 38,32 CZK
K0378.16zušlechtěná ocel162515,618925 40,90 CZK
K0378.18zušlechtěná ocel182817,5201028 52,62 CZK
K0378.20zušlechtěná ocel203219,6241232 75,22 CZK
K0378.22zušlechtěná ocel223521,6281435 96,38 CZK
K0378.24zušlechtěná ocel244023,6321640 151,58 CZK
K0378.28zušlechtěná ocel284427,6361844 203,63 CZK
K0378.36zušlechtěná ocel365435,5442254 398,11 CZK
K0378.42zušlechtěná ocel426541,6522665 1 110,25 CZK
K0378.808nerezová ocel8137,610613 99,53 CZK
K0378.810nerezová ocel10159,612615 109,82 CZK
K0378.812nerezová ocel121811,514718 122,98 CZK
K0378.814nerezová ocel142213,516822 142,14 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33