Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem
K0036

Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
svěrací díl vytvrzený a potažený mosazí.
Upozornění:Pomocí excentrického upínacího šroubu se svěracím prvkem a dorazem lze uskutečňovat nenákladná vícenásobná upnutí s úsporou místa.
Při vícenásobném upínání je možné zadní stranu tělesa využít jako doraz.
Montáž zejména do drážky s B +0,05 mm. Výšku uchycení svěracího kotouče je možné měnit nastavením hloubky drážky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0036 Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem 319 kB

Výkresy

Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(upínací
dráha)
SWSW1Upínací
síla
(kN)
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 1 935,93 CZK
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 2 289,43 CZK
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 4 782,78 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33