Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Kaleno, brynýrováno.
Podpěrné i opěrné plochy broušeny.
Upozornění:Pomocí dvou dorazů a jednoho či dvou excentrických upínacích šroubů se svěracím prvkem a posuvným dorazem je možné upínací přípravek s malými náklady individuálně upravit.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0032 Dorazové prvky 187 kB

Výkresy

Dorazové prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

pro
šrouby
LL1L2L3BB1B2H1H2H3Podélný
otvor
CADPřís.CenaObjednat
K0032.08M863,528,313,57,9198,413,41911,684 -0,0136,6uzavřený 2 051,19 CZK
K0032.12M1295,242,712,77,928,513,419,82212,192 -0,0136,9uzavřený 2 378,09 CZK
K0032.16M1610746,2-9,5381724,850,735,001 -0,01321,3otevřený 6 908,90 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33