- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0008Excentrické páky jednoduché |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.7220. Kulička z plastu.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Vhodný osový čep viz K0007. Excentrická páka je logaritmický spirálový excentr se stálými upínacími vlastnostmi v rámci celé pracovní plochy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | L1 | B | H | H1 | D | D1 | R | R1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0008.08 | 104±2 | 14,9 | 9 | 28,2 | 18,7 | 8 | 25 | 17,2 | 19,2 | | | 854,00 CZK | | K0008.10 | 123±2 | 18,6 | 12 | 34,8 | 23,3 | 10 | 30 | 21,5 | 24 | | | 1 071,36 CZK | | K0008.12 | 146±3 | 24,3 | 14 | 43,8 | 30,3 | 12 | 30 | 28 | 31,2 | | | 1 405,40 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|