- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Upínací nářadí
- Polohovací prvky
- Opěrné prvky, dorazové prvky
- K0819
Prizma svislé
- K0819
Prizma svislé
- K0819
Prizmata svislá
- K0819
Prizmata svislá
- K0819
Prizmatické bloky
- K1662
Prizmata pro sady napínáků řetězu, z oceli
- K0822
Opěrná tělesa excentrická
- K0823
Opěrná tělesa
- K0816
Opěrná a dorazová tělesa
- K0827
Opěrné bloky
- K0824
Opěrné lišty stavitelné
- K1537
Upínací lišty prvků pro přípravky
- K0889
Opěrné prvky
- K1947
Vyrovnávací upínač
- K1946
Opěrné prvky, obdélníkové
- K1941
Utahováky s plochou opěrkou, ocel
- K1942
Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel
- K1943
Utahováky s plochou opěrkou, hliník
- K1944
Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník
- K1961
Kuličkový nástavec, středicí deska, prizmatické nástavce, fixační nástavce, nástavec s otočnou kuličkou
- K1233
Utahováky Atlas s kontramaticí
- K0825
Podpěry stavitelné
- K0826
Vložky
- K1224
Opěrný prvek
- K1945
Výškové klíny
- K2055
Opěrné prvky, válcové
- K2160
Opěrný prvek automatický
- K0920
Opěrné prvky stavitelné
- K0921
Opěrné prvky
- K0922
Opěrné válce
- K0917
Polohovací jednotky pružné s kuželem
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K0297
Opěrné šrouby
- K0828
Opěrné šrouby
- K0307
Opěrné čepy
- K1200
Dorazové šrouby
- K0821
Prodlužovací prvky
- K0308
Podpěry
- K0923
Podpěry stavitelné
- K0924
Zvyšovací válec
- K0829
Závitové kolíky s tlačným prvkem
- K0294
Opěrné čepy
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K1913
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K1914
Opěrné destičky z tvrdokovu, kruhové
- K0385
Opěrné kameny a vložky kruhové
- K0385
Opěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem
- K0386
Opěrné kameny ve tvaru šestihranu
- K0387
Opěrné kameny čtvercové
- K1915
Opěrné destičky z tvrdokovu, čtyřhranné
- K0388
Opěrné kameny přestavitelné
- K0813
Dorazy stavitelné
- K0820
Šroubové dorazy, stavitelné
- K1234
Dorazy obrobku 5D
- K2043
Dorazy obrobku, magnetické
- Tvarový upínací systém
- Stabilizátor obrobku
- Napínák řetězu
- Modulární upínací technika
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0383Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti min.10.9. Kulička z oceli na valivá ložiska neboPOM.Provedení: Šroub černý. Kulička kalená a lesklá nebo POM.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B, C nebo F by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky. Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.Odkaz na výkres:Provedení B: kulička z oceli Provedení C: kulička z POM Provedení F: kulička z oceli, s rýhováním StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0383.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 86,09 CZK | | K0383.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 86,09 CZK | | K0383.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 86,94 CZK | | K0383.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 86,94 CZK | | K0383.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 87,52 CZK | | K0383.20420 | B | M4 | 1,4 | 19,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 89,80 CZK | | K0383.20425 | B | M4 | 1,4 | 24,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 89,80 CZK | | K0383.20430 | B | M4 | 1,4 | 29,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 100,96 CZK | | K0383.20435 | B | M4 | 1,4 | 34,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 100,96 CZK | | K0383.20440 | B | M4 | 1,4 | 39,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 115,54 CZK | | K0383.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 88,37 CZK | | K0383.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 88,37 CZK | | K0383.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 91,81 CZK | | K0383.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 91,81 CZK | | K0383.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 95,24 CZK | | K0383.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 95,24 CZK | | K0383.20530 | B | M5 | 2 | 29,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 106,39 CZK | | K0383.20535 | B | M5 | 2 | 34,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 115,26 CZK | | K0383.20540 | B | M5 | 2 | 39,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 122,41 CZK | | K0383.20550 | B | M5 | 2 | 49,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 139,00 CZK | | K0383.2068 | B | M6 | 3 | 8,1 | 4 | 3 | 9 | | | 85,80 CZK | | K0383.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 85,80 CZK | | K0383.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 85,80 CZK | | K0383.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 85,80 CZK | | K0383.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 85,80 CZK | | K0383.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 86,66 CZK | | K0383.20630 | B | M6 | 3 | 30,1 | 4 | 3 | 9 | | | 97,53 CZK | | K0383.20635 | B | M6 | 3 | 35,1 | 4 | 3 | 9 | | | 97,53 CZK | | K0383.20640 | B | M6 | 3 | 40,1 | 4 | 3 | 9 | | | 112,40 CZK | | K0383.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 88,66 CZK | | K0383.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 90,38 CZK | | K0383.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 114,11 CZK | | K0383.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 94,67 CZK | | K0383.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 94,67 CZK | | K0383.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 94,67 CZK | | K0383.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 94,67 CZK | | K0383.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 95,24 CZK | | K0383.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 95,24 CZK | | K0383.20835 | B | M8 | 4,1 | 35,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 95,24 CZK | | K0383.20840 | B | M8 | 4,1 | 40,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 95,24 CZK | | K0383.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 95,81 CZK | | K0383.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 95,81 CZK | | K0383.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 97,53 CZK | | K0383.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 107,82 CZK | | K0383.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 107,82 CZK | | K0383.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 107,82 CZK | | K0383.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 109,54 CZK | | K0383.21030 | B | M10 | 5,6 | 30,3 | 7 | 5 | 20 | | | 109,54 CZK | | K0383.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 114,69 CZK | | K0383.21040 | B | M10 | 5,6 | 40,3 | 7 | 5 | 20 | | | 114,69 CZK | | K0383.21050 | B | M10 | 5,6 | 50,3 | 7 | 5 | 20 | | | 146,15 CZK | | K0383.21060 | B | M10 | 5,6 | 60,3 | 7 | 5 | 20 | | | 155,30 CZK | | K0383.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 145,00 CZK | | K0383.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 145,86 CZK | | K0383.21225 | B | M12 | 7 | 25,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 146,72 CZK | | K0383.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 163,59 CZK | | K0383.21235 | B | M12 | 7 | 35,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 167,60 CZK | | K0383.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 175,03 CZK | | K0383.21250 | B | M12 | 7 | 50,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 175,03 CZK | | K0383.21260 | B | M12 | 7 | 60,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 198,48 CZK | | K0383.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 231,37 CZK | | K0383.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 236,24 CZK | | K0383.21630 | B | M16 | 10,7 | 30 | 12 | 8 | 60 | | | 243,96 CZK | | K0383.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 253,11 CZK | | K0383.21640 | B | M16 | 10,7 | 40 | 12 | 8 | 60 | | | 260,83 CZK | | K0383.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 276,85 CZK | | K0383.21660 | B | M16 | 10,7 | 60 | 12 | 8 | 60 | | | 285,71 CZK | | K0383.22030 | B | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 415,84 CZK | | K0383.22035 | B | M20 | 13,5 | 35 | 15 | 10 | 90 | | | 415,84 CZK | | K0383.22040 | B | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 420,71 CZK | | K0383.22050 | B | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 90 | | | 433,29 CZK | | K0383.22060 | B | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 | | | 437,58 CZK | | K0383.22435 | B | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 | | | 559,70 CZK | | K0383.22440 | B | M24 | 15,8 | 40 | 18 | 12 | 120 | | | 584,58 CZK | | K0383.22450 | B | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 | | | 585,73 CZK | | K0383.22460 | B | M24 | 15,8 | 60 | 18 | 12 | 120 | | | 643,50 CZK | | K0383.22480 | B | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 | | | 662,95 CZK | | K0383.70412 | C | M4 | 1,8 | 11,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 89,80 CZK | | K0383.70416 | C | M4 | 1,8 | 15,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 86,09 CZK | | K0383.7046 | C | M4 | 1,8 | 5,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 89,80 CZK | | K0383.7048 | C | M4 | 1,8 | 7,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 89,80 CZK | | K0383.70410 | C | M4 | 1,8 | 9,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 89,80 CZK | | K0383.70512 | C | M5 | 2,1 | 11,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 87,52 CZK | | K0383.70516 | C | M5 | 2,1 | 15,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 87,52 CZK | | K0383.70520 | C | M5 | 2,1 | 19,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 87,52 CZK | | K0383.70525 | C | M5 | 2,1 | 24,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 89,80 CZK | | K0383.7058 | C | M5 | 2,1 | 7,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 86,09 CZK | | K0383.70510 | C | M5 | 2,1 | 9,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 86,09 CZK | | K0383.70610 | C | M6 | 3 | 10,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 81,80 CZK | | K0383.70612 | C | M6 | 3 | 12,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 81,80 CZK | | K0383.70616 | C | M6 | 3 | 16,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 81,80 CZK | | K0383.70620 | C | M6 | 3 | 20,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 84,08 CZK | | K0383.70625 | C | M6 | 3 | 25,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 84,08 CZK | | K0383.70810 | C | M8 | 4,2 | 10,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 89,80 CZK | | K0383.70812 | C | M8 | 4,2 | 12,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 89,80 CZK | | K0383.70816 | C | M8 | 4,2 | 16,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 89,80 CZK | | K0383.70820 | C | M8 | 4,2 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 92,38 CZK | | K0383.70825 | C | M8 | 4,2 | 25,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 92,38 CZK | | K0383.70830 | C | M8 | 4,2 | 30,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 93,52 CZK | | K0383.40810 | F | M8 | 4,5 | 10 | 5,5 | 4 | 15 | | | 409,55 CZK | | K0383.40812 | F | M8 | 4,5 | 12 | 5,5 | 4 | 15 | | | 414,13 CZK | | K0383.40825 | F | M8 | 4,5 | 25 | 5,5 | 4 | 15 | | | 417,56 CZK | | K0383.40816 | F | M8 | 4,5 | 16 | 5,5 | 4 | 15 | | | 415,84 CZK | | K0383.40820 | F | M8 | 4,5 | 20 | 5,5 | 4 | 15 | | | 417,56 CZK | | K0383.40830 | F | M8 | 4,5 | 30 | 5,5 | 4 | 15 | | | 418,99 CZK | | K0383.41012 | F | M10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 20 | | | 455,03 CZK | | K0383.41016 | F | M10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 20 | | | 455,03 CZK | | K0383.41020 | F | M10 | 6 | 20 | 7 | 5 | 20 | | | 455,03 CZK | | K0383.41025 | F | M10 | 6 | 25 | 7 | 5 | 20 | | | 455,03 CZK | | K0383.41030 | F | M10 | 6 | 30 | 7 | 5 | 20 | | | 460,17 CZK | | K0383.41035 | F | M10 | 6 | 35 | 7 | 5 | 20 | | | 460,17 CZK | | K0383.41040 | F | M10 | 6 | 40 | 7 | 5 | 20 | | | 470,76 CZK | | K0383.41216 | F | M12 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 | | | 494,49 CZK | | K0383.41220 | F | M12 | 7,2 | 20 | 8,5 | 6 | 30 | | | 494,49 CZK | | K0383.41225 | F | M12 | 7,2 | 25 | 8,5 | 6 | 30 | | | 503,36 CZK | | K0383.41230 | F | M12 | 7,2 | 30 | 8,5 | 6 | 30 | | | 503,36 CZK | | K0383.41240 | F | M12 | 7,2 | 40 | 8,5 | 6 | 30 | | | 507,36 CZK | | K0383.41250 | F | M12 | 7,2 | 50 | 8,5 | 6 | 30 | | | 525,67 CZK | | K0383.41620 | F | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 576,29 CZK | | K0383.41625 | F | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 576,29 CZK | | K0383.41635 | F | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 585,73 CZK | | K0383.41650 | F | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 589,73 CZK | | K0383.42030 | F | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 802,80 CZK | | K0383.42040 | F | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 806,52 CZK | | K0383.42050 | F | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 90 | | | 814,24 CZK | | K0383.42060 | F | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 | | | 826,54 CZK | | K0383.42435 | F | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 | | | 945,23 CZK | | K0383.42450 | F | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 | | | 971,54 CZK | | K0383.42480 | F | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 | | | 1 055,05 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|