- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0385Opěrné kameny a vložky kruhové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Provedení C, F, M nástrojová ocel Provedení E, O, P nerezová ocel Provedení K POMProvedení: Provedení C kalené a brynýrované. Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy. Provedení K v bílé barvě. Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100. Provedení P s polyuretanovým povrchem o tvrdosti 60° Shore. Provedení F kalené a brynýrované. Provedení M s rýhováním z tvrdokovu, brynýrováno. Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s základním tělesem. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na základní těleso. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.
Opěrné kameny a vložky lze montovat do následujících výkyvných opěrek: Objednací čísla K0285.117X022 až K0285.936X036 Objednací čísla K0289.110X015 až K0289.924X100 Objednací čísla K0291.120X030 až K0291.924X080 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 175,32 CZK | | K0385.10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 177,32 CZK | | K0385.12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 184,18 CZK | | K0385.12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 186,76 CZK | | K0385.16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 201,34 CZK | | K0385.16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 202,77 CZK | | K0385.20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 222,51 CZK | | K0385.20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 224,22 CZK | | K0385.25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 235,38 CZK | | K0385.25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 237,38 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10102 | E | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 198,77 CZK | | K0385.10122 | E | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 207,92 CZK | | K0385.12102 | E | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 210,50 CZK | | K0385.12122 | E | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 213,93 CZK | | K0385.16102 | E | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 230,80 CZK | | K0385.16122 | E | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 234,52 CZK | | K0385.20102 | E | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 257,11 CZK | | K0385.20122 | E | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 262,55 CZK | | K0385.25102 | E | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 275,70 CZK | | K0385.25122 | E | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 284,00 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10109 | K | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 167,60 CZK | | K0385.10129 | K | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 170,17 CZK | | K0385.12109 | K | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 177,89 CZK | | K0385.12129 | K | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 178,75 CZK | | K0385.16109 | K | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 195,91 CZK | | K0385.16129 | K | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 198,20 CZK | | K0385.20109 | K | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 217,07 CZK | | K0385.20129 | K | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 218,79 CZK | | K0385.25109 | K | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 228,51 CZK | | K0385.25129 | K | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 230,80 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10105 | O | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 326,61 CZK | | K0385.10125 | O | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 353,78 CZK | | K0385.12105 | O | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 374,09 CZK | | K0385.12125 | O | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 361,79 CZK | | K0385.16105 | O | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 471,90 CZK | | K0385.16125 | O | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 477,05 CZK | | K0385.20105 | O | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 527,67 CZK | | K0385.20125 | O | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 535,96 CZK | | K0385.25105 | O | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 616,33 CZK | | K0385.25125 | O | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 652,08 CZK | |
|
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | C | E | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 403,26 CZK | | K0385.1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 410,12 CZK | | K0385.1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 | | | 423,85 CZK | | K0385.1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 535,11 CZK | | K0385.2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 596,02 CZK | | K0385.2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 720,72 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 418,70 CZK | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 422,99 CZK | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | 435,86 CZK | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 550,26 CZK | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 629,49 CZK | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 858,86 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|