Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno na 1100-1200 N/mm², brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) Kulová vložka
2) Kuželová vložka
3) Prizmatická vložka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0826 Vložky 105 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vložky

Kulová vložka

více informací

Výkresy

Kulová vložka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K0826.01Kulová vložka 260,99 CZK

Kuželová vložka

více informací

Výkresy

Kuželová vložka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K0826.02Kuželová vložka 282,01 CZK

Prizmatická vložka

více informací

Výkresy

Prizmatická vložka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K0826.03Prizmatická vložka 366,64 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33