Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Tlačný čep kalený a brynýrovaný.
Odkaz na výkres:
J = montážní šroub
L = kuličkový tlačný šroub
M = závitový kolík s vnitřním šestihranem

1) Šroubová podpěra
2) Šestihranná matice
3) Kuličkový tlačný šroub
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0922 Opěrné válce 248 kB

Výkresy

Opěrné válce

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGJKLMSWF
N
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0922.06039281433391014,122M6M6x12M6x16M4x8440001022 1 512,42 CZK
K0922.08052351942521518,828,5M8M8x16M8x20M4x8560001027 1 759,76 CZK
K0922.12070502660701728,542M12M12x24M12x30M5x12890001530 2 109,20 CZK
K0922.16080603370802226,547M16M16x32M12x30M5x151090001535 2 777,50 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33