- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Upínací nářadí
- Polohovací prvky
- Opěrné prvky, dorazové prvky
- K0819
Prizma svislé
- K0819
Prizma svislé
- K0819
Prizmata svislá
- K0819
Prizmata svislá
- K0819
Prizmatické bloky
- K1662
Prizmata pro sady napínáků řetězu, z oceli
- K0822
Opěrná tělesa excentrická
- K0823
Opěrná tělesa
- K0816
Opěrná a dorazová tělesa
- K0827
Opěrné bloky
- K0824
Opěrné lišty stavitelné
- K1537
Upínací lišty prvků pro přípravky
- K0889
Opěrné prvky
- K1947
Vyrovnávací upínač
- K1946
Opěrné prvky, obdélníkové
- K1941
Utahováky s plochou opěrkou, ocel
- K1942
Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel
- K1943
Utahováky s plochou opěrkou, hliník
- K1944
Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník
- K1961
Kuličkový nástavec, středicí deska, prizmatické nástavce, fixační nástavce, nástavec s otočnou kuličkou
- K1233
Utahováky Atlas s kontramaticí
- K0825
Podpěry stavitelné
- K0826
Vložky
- K1224
Opěrný prvek
- K1945
Výškové klíny
- K2055
Opěrné prvky, válcové
- K0920
Opěrné prvky stavitelné
- K0921
Opěrné prvky
- K0922
Opěrné válce
- K0917
Polohovací jednotky pružné s kuželem
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K0297
Opěrné šrouby
- K0828
Opěrné šrouby
- K0307
Opěrné čepy
- K1200
Dorazové šrouby
- K0821
Prodlužovací prvky
- K0308
Podpěry
- K0923
Podpěry stavitelné
- K0924
Zvyšovací válec
- K0829
Závitové kolíky s tlačným prvkem
- K0294
Opěrné čepy
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K1913
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K1914
Opěrné destičky z tvrdokovu, kruhové
- K0385
Opěrné kameny a vložky kruhové
- K0385
Opěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem
- K0386
Opěrné kameny ve tvaru šestihranu
- K0387
Opěrné kameny čtvercové
- K1915
Opěrné destičky z tvrdokovu, čtyřhranné
- K0388
Opěrné kameny přestavitelné
- K0813
Dorazy stavitelné
- K0820
Šroubové dorazy, stavitelné
- K1234
Dorazy obrobku 5D
- K2043
Dorazy obrobku, magnetické
- Tvarový upínací systém
- Stabilizátor obrobku
- Napínák řetězu
- Modulární upínací technika
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0385Opěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Provedení C, F nástrojová ocel Provedení E, O nerezová ocel Provedení K POMProvedení: Provedení C, F kalené a brynýrované. Provedení E kalené, , bez povrchové úpravy. Provedení K v bílé barvě. Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, úchytných systémů, upínacích přípravků, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Použitím opěrných kamenů se přenos nejvyšších krouticích momentů a nadprůměrných přídržných sil daří i u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý se základním tělesem. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 177,61 CZK | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 180,47 CZK | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 187,90 CZK | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 190,19 CZK | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 203,92 CZK | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 206,49 CZK | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 188,47 CZK | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 227,66 CZK | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 236,81 CZK | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 241,10 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 195,34 CZK | | K0385.110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 204,78 CZK | | K0385.112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 212,78 CZK | | K0385.112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 217,07 CZK | | K0385.116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 233,09 CZK | | K0385.116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 237,95 CZK | | K0385.120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 219,65 CZK | | K0385.120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 265,41 CZK | | K0385.125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 277,99 CZK | | K0385.125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 286,29 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 170,46 CZK | | K0385.110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 172,17 CZK | | K0385.112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 179,32 CZK | | K0385.112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 181,32 CZK | | K0385.116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 197,91 CZK | | K0385.116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 200,49 CZK | | K0385.120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 220,22 CZK | | K0385.120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 222,79 CZK | | K0385.125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 232,23 CZK | | K0385.125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 232,23 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 334,62 CZK | | K0385.110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 346,06 CZK | | K0385.112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 373,80 CZK | | K0385.112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 377,52 CZK | | K0385.116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 489,63 CZK | | K0385.116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 495,35 CZK | | K0385.120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 489,92 CZK | | K0385.120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 555,41 CZK | | K0385.125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 635,49 CZK | | K0385.125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 670,67 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 282,85 CZK | | K0385.11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 296,87 CZK | | K0385.11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 388,96 CZK | | K0385.11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 398,68 CZK | | K0385.12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | 431,57 CZK | | K0385.12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | 444,44 CZK | | K0385.12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 524,52 CZK | | K0385.12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 538,25 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|