Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel a tvárná litina.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Klínové plochy jemně obrobeny.
Upozornění:Jemné přestavení pomocí šroubu s rýhováním nebo klíče na šrouby s vnitřním šestihranem. Tím se docílí vertikálního pohybu bez bočního posunu. Zvlášť vhodné pro orýsování či opracování těžkých dílů. Kuličkový nástavec K1961-01 je přiložen ke každému výškovému klínu.
V min. je dosažena montáží základové desky.
Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro K1961
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1945 Výškové klíny 259 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloUpínací rozsahBB1HH1H2LSWVýškový posun na
jednu otáčku vřetene
F
kN
CADPřís.CenaObjednat
K1945.5050 - 6863405068763130,8640  9 523,80 CZK
K1945.100100 - 1251156010012520125241,16100  20 449,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33