Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s hrubovanými upínacími plochami
K1531

Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Upínací úhelníky jsou vhodné ke svislému polohování a upevňování obrobků a přípravků. Upínací úhelník, jednostranný s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1531 Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s hrubovanými upínacími plochami 178 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLB

HL2B2B3H1L8CADPřís.CenaObjednat
K1531.100302230300220300250901003040 19 890,00 CZK
K1531.100402840400280400320901603040 30 784,00 CZK
K1531.100503450500340500400902003550 48 750,00 CZK
K1531.1006343636304356305001002504050 71 214,00 CZK
K1531.1008052808005258006401153204550 110 344,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33