- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Modulární upínací technika
- Základní prvky
- K0800
Základové desky, šedá litina s rastrovými otvory
- K0800
Základní desky, šedá litina s T drážkami
- K0806
Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0806
Palety, šedá litina s rastrovými otvory
- K0806
Palety, šedá litina s T drážkami
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami
- K0805
Upínací kostky bez rastrových otvorů
- K1533
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1533
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s rastrovými otvory
- K1534
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1534
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s rastrovými otvory
- K1535
Upínací věže z šedé litiny 8stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1535
Upínací věže z šedé litiny 8stranné s rastrovými otvory
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny, oboustranné s hrubovanými upínacími plochami
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s rastrovými otvory
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
- K0803
Upínací úhelníky dvoustranné bez rastrových otvorů
- K0804
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety
- K0801
Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami
- K0801
Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory
- K1532
Základové desky z litiny, kruhové kruhové s rastrovými otvory
- K1532
Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s hrubovanými upínacími plochami
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s rastrovými otvory
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami
- K1451
Upínací úhelníky s T drážkou a bez ní šedé litiny
- Nástavbové prvky
- Spojovací prvky, příslušenství
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0803Upínací úhelníky dvoustranné bez rastrových otvorů |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené. Upínací plochy jsou ohrubovány s přídavkem na obrábění 0,5 mm.Upozornění:Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a paletám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980. Šrouby s okem pro přepravu jsou přiloženy k dodávce. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích úhelníků oboustranně plnily třískami.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B1 | C | D | E | E1 | G | H | Hmotnost cca kg | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0803.0040151 | 553 | 550 | 55 | 151±0,2 | 200 | 75,5 ±0,2 | 20 | 50 | 202 | | | | na požádání | | K0803.0050201 | 653 | 650 | 75 | 201±0,2 | 250 | 101,5 ±0,2 | 20 | 50 | 317 | | | | na požádání | | K0803.0063251 | 803 | 800 | 100 | 251±0,2 | 315 | 125,5 ±0,2 | 25 | 55 | 537 | výběhovy výrobek | | | 127 736,70 CZK | | K0803.008030 | 803 | 800 | 135 | 301±0,2 | 400 | 150,5 ±0,2 | 25 | 60 | 726 | výběhovy výrobek | | | 171 362,10 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|