Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Základové desky z litiny, kruhové kruhové s rastrovými otvory
K1532

Základové desky z litiny, kruhové kruhové s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Základové desky kruhové s rastrovými otvory se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základové desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly.
Vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole.
Středicí čepy k vytyčování základových desek je nutné objednat samostatně.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání:další rozměry.Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D4)
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Základové desky z litiny, kruhové kruhové s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD2H

DD1D4L2L6N1=počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K1532.212300503005012M12M121502202455 20 488,00 CZK
K1532.212400504005012M12M122503204477 29 926,00 CZK
K1532.212500505005012M12M163004006899 42 094,00 CZK
K1532.212600506005012M12M16400500961111 56 498,00 CZK
K1532.216500505005016M16M163004006899 42 666,00 CZK
K1532.216600506005016M16M16400500961111 57 616,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33