Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety
K0804

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Na upínací úhelníky lze oboustranně umístit a připevnit výměnné palety. Umožní se tím racionální výměna upínacích přípravků. Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980. Středicí čepy k vymezení upínacích úhelníků na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu a 2 kusů vymezovacích čepů pro polohování výměnných palet.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0804 Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety 357 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

L1HD2D3D4D5H1H2L2L3L4L5L6L7L10CADPřís.CenaObjednat
K0804.1404540013045020M16M12M16507032030020020015055350 61 490,00 CZK
K0804.1505550015055020M16M12M165575400200-25020075450 77 012,00 CZK
K0804.1636963022069025M16M16M166080500400-315200100580 120 770,00 CZK
K0804.1808680025086025M16M16M166080640600400400300135750 166 764,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33