Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami
K1532

Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Základové desky kruhové s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základové desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole.
Středicí čepy k vytyčování základových desek je nutné objednat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání:další rozměry.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1532 Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami 221 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD2H

H4D4L2L6L9BN=Šířka
drážky
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K1532.314300503005023M12150250751422 23 816,00 CZK
K1532.314400504005023M12250350751444 39 338,00 CZK
K1532.318500655006530M163004501001844 53 742,00 CZK
K1532.318600656006530M164005501001844 83 096,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33