Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s hrubovanými upínacími plochami
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené. Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 1 mm.Upozornění:Upínací věže s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Noha má konečné opracování pro montáž na strojní stůl. Upínací plochy si zákazník může obrobit na konečný rozměr. Upínací věže jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980. Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně. Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu. Další rozměry na poptávku.Na vyžádání:další rozměry.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.