Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ruční upínací modul UNILOCK
K1123

Ruční upínací modul UNILOCK

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Funkční plochy, kalené a broušené.Upozornění:Ruční upínací moduly UNILOCK lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem s děrovanou šablonou nebo strojní stoly v provedení s drážkami T, včetně možnosti adaptace na rastrové palety se vzdáleností rastru 50 mm o velikosti systému M12/M16.
Ruční upínací modul UNILOCK H50 je především vhodný pro stroje s krátkou pojezdovou dráhou Z. Díky nižší konstrukční výšce ručního upínacího modulu je dosaženo optimálního využití pojezdové dráhy Z.
Ruční upínací modul UNILOCK H50 lze montovat ve všech polohách.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9.

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Ruční upínací moduly UNILOCK lze upevnit pomocí šroubů s válcovou hlavou M12 nebo M16 DIN EN ISO 4762 -10.9.

Polohování ručních upínacích modulů UNILOCK lze provést pomocí dvou vyrovnávacích otvorů D1 nebo centrálního vyrovnávacího otvoru D.
Kromě toho jsou v ručních upínacích modulech UNILOCK k dispozici dva polohovací otvory B1 pro vyrovnání vyměnných zařízení na dosedací ploše.
Technické údaje:Max. ovládací moment: 15 Nm.
Max. zatahovací síla: 15 Nm.
Reprodukční přesnost ≤0,005 mm
Rozsah dodávky1 ks ručního upínacího modulu, vč. upevňovacího příslušenství.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1123 Ruční upínací modul UNILOCK 296 kB

Výkresy

Ruční upínací modul UNILOCK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2B3DD1D2D3HH1H2H3LL1L2SWHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1123.1605050852524,7516,512201317506,5301212510024,363,52 19 474,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33